SOLUCIONES DE BLINDAJE EMI PARA DATOS Y COMUNICACIONES

SOLUCIONES DE BLINDAJE EMI PARA DATOS Y COMUNICACIONES

En el entorno actual, los centros de datos adquieren mayor relevancia debido a la tendencia a acceder los a datos a través de la nube y a las aplicaciones de alto consumo de ancho de banda. Los administradores de centros de datos buscan aprovechar al máximo el rendimiento de la arquitectura. Los fabricantes de equipos de red deben tener en cuenta la compatibilidad electromagnética como un posible obstáculo para maximizar la velocidad y la eficiencia en los centros de datos.

El aumento de la velocidad de transmisión de datos conlleva un aumento proporcional de ruido y calor. La mayor conectividad para más dispositivos inalámbricos genera más señales y mayor calentamiento en los conectores. Todos estos cambios relacionados con el 5G ponen mayor énfasis en un blindaje EMI adecuado y, a medida que evoluciona el 5G, los ingenieros deben afrontar el reto de diseñar para mayores velocidades de datos, mayor conectividad y frecuencias más altas.

Aplicación de blindaje EMI en las comunicaciones de datos

Racks para centros de datos

Aplicaciones de blindaje EMI en racks para centros de datos

 
Aplicación
Características principales
Ventajas

Tiras para puesta a tierra de racks

Ideal para inserciones repetidas

Puesta a tierra confiable de racks al gabinete

Empaque para puerta

Disponible con núcleo flexible

Empaque resistente

Blindaje en entradas y salidas de aire

Facilita el flujo de aire y ofrece alto nivel de blindaje EMI

Mejora el blindaje EMI en entradas y salidas de aire

Tiras de empaque para puerta para puesta a tierra de rack

Muy suave y flexible, con alta resistencia al desgaste

Puesta a tierra confiable de racks y sellado de puertas con baja fuerza de cierre

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Switches de red

Switches de red

 
Tipo de producto
Aplicación
Características principales
Ventajas

Empaque para cubierta de chasis

Suave y adaptable

Ofrece blindaje EMI en tapa con bajo cierre de fuerza

Puesta a tierra a chasis

Ideal para inserciones repetidas

Puesta a tierra confiable

Puesta a tierra del chasis al gabinete

Ideal para inserciones repetidas

Puesta a tierra confiable

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Servidor para rack de 2U

Servidor para rack de 2U

 
Tipo de producto
Aplicación
Características principales
Ventajas

Empaque para cubierta de chasis

Suave y adaptable

Ofrece blindaje EMI en tapa con bajo cierre de fuerza

Puesta a tierra a chasis

Ideal para inserciones repetidas

Puesta a tierra confiable

Puesta a tierra del chasis al gabinete

Ideal para inserciones repetidas

Puesta a tierra confiable

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Comunicaciones satelitales

Comunicaciones satelitales

 
Tipo de blindaje
Aplicación
Características
Ventajas

Alojamiento

• Siliconas o fluorosilicona curadas por completo con una variedad de partículas de alta conductividads que proporcionan un blindaje EMI o RFI de rendimiento superior y un excelente sellado contra el medio ambiente.

• Garantiza conductividad eléctrica continua en la unión

 

• Garantizar compatibilidad galvánica y proporcionar una baja resistencia de contacto entre las superficies de conexión.

 • El diseño de un solo alambre con lazo entrelazado ofrece resistencia y flexibilidad para ajustarse a casi cualquier tamaño o forma.

 

• Se dispone de una selección de núcleos de elastómero para satisfacer condiciones como el rango de temperatura y la deformación y la fuerza de compresión.

• Proporciona una buena coincidencia galvánica con las bridas de acoplamiento, limitando así la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida.

 

• Excelente blindaje contra interferencias de radiofrecuencia (RFI) e interferencias electromagnéticas (EMI) entre dos superficies metálicas.

Módulo interno

• Compuestos elastoméricos que se aplican directamente sobre los componentes o el gabiinete mediante un sistema de dispensado de fluidos a presión.

 

• Blindaje EMI/RFI) y/o sellado contra polvo y humedad.

• Ideal para aplicaciones en las que se requieren empaques pequeños y complejos, como en alojamientos con múltiples compartimentos con espacio mínimo en los que no son adecuados los empaques tradicionales de mayor tamaño.

 

• Reduce los costos de ensamble asociados con los empaques tradicionales.

 Panel de E/S

 • Moldeo de ABS de alto impacto retardante a la flama UL94V-0 con panal de aluminio grueso y empaque de tela de cobre para conexión a tierra del panal con la estructura metálica

• Se requiere buen flujo de aire para enfriamiento y ventilación, y también se debe asegurar el cumplimiento EMC.

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.