indus

SOLUCIONES DE BLINDAJE EMI EN MAQUINARIA INDUSTRIAL

La interferencia electromagnética (EMI) es un reto creciente en la maquinaria industrial moderna, en la que el aumento de la automatización y la conectividad exige alto rendimiento y confiabilidad. La interferencia electromagnética puede interrumpir señales, reducir la eficiencia de los equipos y generar paros costosos. Implementar soluciones efectivas de blindaje EMI es clave para asegurar funcionamiento estable, proteger componentes sensibles y cumplir con normas de la industria en entornos industriales complejos.

Impresoras industriales

 
TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Alojamiento

• Puede equiparse con topes o collarines de compresión.
• Excelente flexibilidad para ajustarse a superficies irregulares.
• Reverso adhesivo para facilitar el montaje

• Una buena solución para lograr el sellado RFI/EMI/EMP y medioambiental en un solo empaque.
• Ideal para utilizarse como paneles de acceso, sellos, empaques para conector, etc.

Panel de acceso

• Los elastómeros conductores ofrecen blindaje EMI de alto rendimiento para tapas de carcasas
• Amplia variedad de materiales y perfiles según la aplicación, como material con clasificación UL94-V0

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Baja resistencia de contacto

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Sistemas de pesaje industrial

 
TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Alojamiento

• Puede equiparse con topes o collarines de compresión.
• Excelente flexibilidad para ajustarse a superficies irregulares.
• Reverso adhesivo para facilitar el montaje

• Una buena solución para lograr el sellado RFI/EMI/EMP y medioambiental en un solo empaque.
• Ideal para utilizarse como paneles de acceso, sellos, empaques para conector, etc.

Panel de acceso

• Los elastómeros conductores ofrecen blindaje EMI de alto rendimiento para tapas de carcasas
• Amplia variedad de materiales y perfiles según la aplicación, como material con clasificación UL94-V0

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Baja resistencia de contacto

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.