industria de la medicina

SOLUCIONES DE BLINDAJE EMI PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

ANÁLISIS DE SECUENCIA

Sellado de tapa/panel de acceso      

Reto: Las cubiertas para módulos de muestra requieren un empaque EMI flexible y adaptable

 
Tipo de blindaje
Aplicación
Características
Ventajas

El módulo abarca

• Muy suave y adaptable

 

• Se suministra en piezas cortadas

 

• Provisto de reverso adhesivo conductor

• Fuerza de cierre reducida


• El reverso adhesivo facilita el ensamble


• Proporciona blindaje para cubierta

Uniones del gabinete

• Suave y adaptable


• Proporciona sello ambiental y contra EMI


• Reverso adhesivo

• Fuerza de cierre reducida


• Sello EMI y contra medio ambiente


• El reverso adhesivo facilita el ensamble

Alojamiento

• Suave y adaptable


• Reverso adhesivo


• Amplia gama de opciones


• Se puede fabricar como empaque

• Fuerza de cierre reducida


• El reverso adhesivo facilita el ensamble

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

ESPECTROMETRÍA DE MASAS

análisis-médico

 
Tipo de blindaje
Aplicación
Características
Ventajas

Conector

• Blindaje EMI de alto rendimiento


• Resistencia de contacto superficial baja
y confiable

• Proporciona blindaje en la interfaz del conector

 

• Se suministra como empaque cortado

Gabinetes y
paneles de acceso

• Suave y adaptable

 

• Reverso adhesivo para facilitar el ensamble

 

• Se suministra en longitudes estándar y se corta a medida durante el ensamble

• Fuerza de cierre reducida

 

• Compensa amplias tolerancias

 

• Se suministra en forma de tira estándar, que se puede cortar fácilmente a diferentes longitudes durante el ensamble

Blindaje interno

• Suave y adaptable

 

• Se suministra como empaque plano cortado

 

• Reverso adhesivo conductor para facilitar
ensamble

• Fuerza de cierre reducida

 

• Se suministra cortado listo para el
ensamble

 

• Proporciona blindaje dentro de la unidad

Sellado contra el medio ambiente

• Suave y adaptable

 

• Empaques planos a medida para sellado en áreas clave

 

• Reverso adhesivo para facilitar el ensamble

• Fuerza de cierre reducida

 

• Se suministran como empaques a medida precortados para ajuste directo en el ensamble.

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

BOMBA DE INFUSIÓN

Bomba de infusión
Solución para sistemas EMI
Aplicación
Características principales
Ventajas

•Gabinete

•Módulo de comunicación

• Los elastómeros conductores ofrecen alto rendimiento de blindaje EMI a un costo relativamente bajo

• Amplia variedad de materiales y configuraciones según la aplicación, como material con clasificación UL94-V0

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica

• Baja resistencia de contacto entre conector y carcasa

• Sensor

• Fuente de alimentación

• Garantiza la conexión eléctrica adicional entre superficies con muy baja resistencia de contacto

• Tope de flujo en la carcasa

• La ranura también actúa como tope de compresión para la junta tórica

• Proporciona sellado ambiental mediante contacto entre metales y contra humedad o presión

• Módulo de comunicación 

Nuestros elastómeros conductores son siliconas o fluorosilicona curadas por completo con una variedad de partículas de alta conductividads que proporcionan un blindaje EMI o RFI de rendimiento superior y un excelente sellado contra el medio ambiente.

• Garantiza conductividad eléctrica continua en la unión

• Garantizar compatibilidad galvánica y proporcionar una baja resistencia de contacto entre las superficies de conexión.

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

VENTILADOR

La interrupción en el funcionamiento de un dispositivo médico, como un ventilador puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sinblindaje EMI adecuado, los dispositivos médicos, como los sistemas de soporte vital y los equipos de monitoreo esenciales, son vulnerables al ruido de la señal, al daño o al deterioro funcional total.


Un ventilador que no cumpla los límites de emisión prescritos puede tener consecuencias adversas para otros dispositivos médicos. Posible interrupción del funcionamiento del equipo: En el peor de los casos, el ventilador que no cumple con la norma podría apagarse inesperadamente, un problema crítico cuando se supone que debe funcionar continuamente, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Fallas intermitentes: Este incumplimiento puede provocar fallos intermitentes que interrumpan el funcionamiento normal del dispositivo. Identificar y solucionar el origen de las interferencias electromagnéticas (EMI) puede llevar mucho tiempo y suponer todo un reto. Estos fallos intermitentes podrían provocar el mal funcionamiento de elementos esenciales como alarmas, focos, motores, pantallas e indicadores LED en momentos cruciales. 


Lógica metaestable: Otra consecuencia podría ser la aparición de lógica metaestable, causada típicamente por una compuerta lógica que queda atrapada entre los estados 0 y 1. Esto puede desencadenar un error de firmware, lo que requerirá reiniciar la máquina manualmente.

Aplicación de ventilador con blindaje EMI

 
Aplicación
Características
Ventajas

• Cubierta de filtro de aire

• Ofrecemos una amplia gama de empaques de conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

 • Pantalla LCD

• La terminación del blindaje EMI de las ventanas al gabinete se logra con un borde conductor continuo de baja resistencia alrededor de la ventana

• Transparencia y blindaje EMI óptimos.

• PCB

 • Suave y adaptable, poca fuerza de cierre

 

• Disponible con reverso adhesivo

 

• Disponible en múltiples opciones

• Puesta a tierra

• Gabinete

 • El diseño de un solo alambre con lazo entrelazado ofrece resistencia y flexibilidad para ajustarse a casi cualquier tamaño o forma.

 

• Se dispone de una selección de núcleos de elastómero para satisfacer condiciones como el rango de temperatura y la deformación y la fuerza de compresión.

• Proporciona una buena coincidencia galvánica con las bridas de acoplamiento, limitando así la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida.

 

• Excelente blindaje contra interferencias de radiofrecuencia (RFI) e interferencias electromagnéticas (EMI) entre dos superficies metálicas.

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.