trans

SOLUCIONES DE BLINDAJE EMI PARA TRANSPORTE

CARGA DE CORRIENTE ALTERNA/CORRIENTE CONTINUA

En la dinámica y siempre cambiante industria de los vehículos eléctricos, es imprescindible asociarse con un fabricante con experiencia en blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI) que se especialice en crear soluciones a medida para componentes complejos y de vanguardia.


En TE Connectivity, contamos con amplia experiencia en la fabricación de componentes de blindaje EMI y RFI personalizados. Nuestra amplia experiencia en el desarrollo de soluciones personalizadas para la mitigación de EMI y RFI nos permite colaborar con tu equipo de diseño.

 

Se proporciona asesoría en precisión dimensional, especificaciones de tolerancia y selección de materia prima para lograr soluciones de blindaje eficientes y rentables.

Carga de corriente alterna

  Más información
TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Gabinete eléctrico

• Esponja de célula cerrada con tejido conductor enrollado en un borde
• Se puede suministrar como empaque prefabricado

• Proporciona sellado EMI y contra el medio ambiente
• Baja fuerza de cierre

• El diseño de un solo alambre con lazo entrelazado ofrece resistencia y flexibilidad para ajustarse a casi cualquier tamaño o forma
• Se dispone de una selección de núcleos de elastómero para satisfacer condiciones como el rango de temperatura y la deformación y la fuerza de compresión

• Proporciona una buena coincidencia galvánica con las bridas de acoplamiento, limitando así la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida
• Excelente blindaje RFI y EMI entre dos superficies metálicas

• Moldeo de ABS de alto impacto retardante a la flama UL94V-0 con panal de aluminio grueso
y empaque de tela de cobre para puesta a tierra del panal con la estructura metálica

• Se requiere buen flujo de aire para enfriamiento y ventilación, y también se debe asegurar el cumplimiento EMC

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Carga de corriente alterna

Recarga de CC

  Más información
TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Gabinete eléctrico

• Esponja de célula cerrada con tejido conductor enrollado en un borde
• Se puede suministrar como empaque prefabricado

• Proporciona sellado EMI y contra el medio ambiente
• Baja fuerza de cierre

Puerta

• El diseño de un solo alambre con lazo entrelazado ofrece resistencia y flexibilidad para ajustarse a casi cualquier tamaño o forma
• Se dispone de una selección de núcleos de elastómero para satisfacer condiciones como el rango de temperatura y la deformación y la fuerza de compresión

• Proporciona una buena coincidencia galvánica con las bridas de acoplamiento, limitando así la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida
• Excelente blindaje RFI y EMI entre dos superficies metálicas

Ventilación

• Moldeo de ABS de alto impacto retardante a la flama UL94V-0 con panal de aluminio grueso
y empaque de tela de cobre para puesta a tierra del panal con la estructura metálica

• Se requiere buen flujo de aire para enfriamiento y ventilación, y también se debe asegurar el cumplimiento EMC

Puerta

• Ofrece diseños y estilos versátiles
• Facilita formas complejas

• Sellado en los entornos más exigentes

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Recarga de CC

OTRAS APLICACIONES EN LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE

Transporte

SISTEMAS AVANZADOS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR (ADAS)

ADAS

Las interferencias electromagnéticas y las de radiofrecuencia ponen en riesgo la integridad y la fuerza de la señal electrónica, lo que provoca interrupciones y un rendimiento subóptimo en sistemas y dispositivos de comunicación sensibles. En el contexto de los Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), EMI se convierte en un problema crítico de seguridad. Para mitigar estos problemas, se requiere un diseño de ingeniería robusto.

Los vehículos con sistemas avanzados de asistencia al conductor incorporan una amplia gama de componentes electrónicos, muchos con alto riesgo de generar interferencias electromagnéticas. Existen diversas prácticas de diseño para controlar el ruido electrónico y, aunque el control sobre los sistemas eléctricos es limitado, algunos aspectos de diseño ayudan a reducir el impacto de la interferencia electromagnética en sensores y software.

Es fundamental considerar soluciones de blindaje EMI/RFI que reduzcan la susceptibilidad a fallas electrónicas, ya sea al bloquear ondas electromagnéticas externas o al evitar la emisión de ondas internas que interfieran con circuitos o dispositivos cercanos en y alrededor de los componentes ADAS.

TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Sello para carcasa

• Compuesto elastomérico aplicado directamente sobre componentes
• Blindaje EMI y/o sellado contra polvo y humedad

• Ideal para aplicaciones en las que se requieren empaques EMI pequeños y de forma compleja
• Puede reducir costos de ensamble
• Baja fuerza de cierre

Sellos para cámara, radar y módulo de datos

• La silicona o fluorosilicona curadas están cargadas con partículas altamente conductoras que proporcionan un blindaje EMI o RFI de rendimiento superior y un excelente sellado ambiental.

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Baja resistencia de contacto entre superficies de contacto

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.