HIRSCHMANN MOBILITY ブロードキャスト アンテナ

ブロードキャスト アンテナ

放送サービスの受信は、大衆市場における電波の最初の主要な用途でした。無線市場にも数多くの進歩が見られているものの、放送は現在もあらゆる車両において情報およびエンターテインメントの 1 番の発信源となっています。TE Connectivity (TE) ではこの市場に対し、独自の製品ブランド HIRSCHMANN MOBILITY の幅広いアンテナ製品を供給しており、可能な限り最高の受信性能を提供しています。

HIRSCHMANN MOBILITY ブロードキャスト アンテナは、オーディオ ストリーム (ラジオ) およびビデオ ストリーム (TV) の受信を可能にします。 大半の放送サービスは地上波放送局を介して提供されますが、一部のサービスは衛星を利用することでより広域に展開されています。受信信号は電力および電圧のレベルが低くなるため、通常は受信システムにおける減衰損失を補償するために即時の増幅が必要になります。TE ではすべてのブロードキャスト アンテナについて、適合する増幅器および延長ケーブルや適応ケーブルもご用意しています。

 

 

 

サポートされるブロードキャスト サービス

  • アナログ ラジオ サービス AM & FM
  • デジタル ラジオ サービス DAB(+) および HD ラジオ
  • デジタル TV サービス DVB-T/-T2、ISDB-T および T-DMB 
  • デジタル衛星ラジオ SDARS 
  • 可能なサービスの組み合わせ
     

ラジオ アンテナ

DAB、AM/FM、SDARS

HIRSCHMANN MOBILITY ラジオ アンテナ システムは主に乗用車、トラック、商用車、キャンピング カーなどで使用されています。これらのシステムはアフターサービス製品またはお客様専用の個別開発製品として製造されており、屋外ルーフ アンテナまたは統合された (組み込みの) アンテナ システムとして既存の自動車コンセプトに適用されています。 

製品の特長

  • パワフルで高品質な受信性能
  • 使用可能な設置スペースに適合
  • 屋外アンテナと統合型アンテナをご用意
  • 堅牢性と用途の柔軟性
  • 幅広い構成オプション 
  • 多様なデザイン
  • 全世界のあらゆるアナログおよびデジタルのラジオ & TV 放送規格に対応
  • 個々のお客様向けに開発

製品の特長

地上波アンテナについては、実装可能なコンセプトは主に次の 3 種類です。

  • 車体上に見えるロッド アンテナ
  • スポイラーなどのプラスチック部品の下に見えないように組み立てられた柔軟なアンテナ構造
  • スクリーン アンテナ - 見えないように前面、側面、背面のスクリーンに統合された金属製のアンテナ構造

 

衛星アンテナについては、実装可能なコンセプトは主に次の 2 種類です。

  • フカヒレ型アンテナなど、ルーフトップ アンテナに統合されるパッチ アンテナ。可視型ソリューション
  • 統合型スポイラーなどに含まれるパッチ アンテナ構造。不可視型ソリューション
お客様専用のラジオ アンテナ

HIRSCHMANN MOBILITY ラジオ アンテナはお客様の要件に従って、電話または無線により制御されるセントラル ロッキング サービスと組み合わせたり、各車両に特有の設置スペースや設計基準に適合させたりすることができます。

SDARS 用 HIRSCHMANN MOBILITY ルーフ アンテナ
SDARS 受信用 HIRSCHMANN MOBILITY ルーフ アンテナ
FM/DAB 用 HIRSCHMANN MOBILITY フィルム アンテナ
FM/DAB 受信用 HIRSCHMANN MOBILITY フィルム アンテナ
AM/FM 用 HIRSCHMANN MOBILITY ルーフ アンテナ
AM/FM 受信用 HIRSCHMANN MOBILITY ルーフ アンテナ
GNSS/WLAN/セルラー用 HIRSCHMANN MOBILITY 混合ルーフ アンテナ
GNSS/BT/WLAN/セルラー受信用 HIRSCHMANN MOBILITY 混合ルーフ アンテナ
  • 車両コンセプト (自動車、商用車) に合わせたお客様専用の開発製品
  • さまざまな組み合わせオプションによる AM/FM、DAB(+)、SDARS の受信
  • ルーフ アンテナおよび統合型アンテナ システムをご用意
  • 幅広い組立コンセプト: 素早い固定、片手での組み立て、ダイレクト コネクタ
  • 車両別のソリューション: フロントガラス アンテナ、個々の設置スペースに合わせたフィルム アンテナ、屋外ミラーまたはプラスチック製車体部品用ソリューション。

TV アンテナ

グローバル デジタル テレビ受信

HIRSCHMANN MOBILITY TV アンテナ システムは、DVB-T、DVB-T-2、ISDB-T、DTMB/CMMB、T-DMB など幅広いグローバル デジタル テレビ放送規格の受信を可能にします。このシステムは屋外アンテナまたは統合型アンテナとして製造されており、使用可能な設置スペースや設計基準などに関するお客様の要件に従って開発されます。

特長と利点
  • 幅広いグローバル デジタル テレビ放送規格を使用可能

  • 他のサービスとも組み合わせられる

  • 使用可能な設置スペースに適合

  • 柔軟な設計

お客様固有の TV アンテナ

TE Connectivity では自動車用 TV 放送について、信号処理ユニット内または据え付けの容易な TV モジュールやボックス内の車両用受信システムとして、まざまなサービスを提供しています。

 

HIRSCHMANN MOBILITY TV アンテナは、全世界で使用されている Band 3、4、5 を中心としたあらゆる地上波周波数の受信を可能にします。お客様の要件に従って、ラジオその他のサービスと組み合わせたり、各車両の特定の設置スペースや設計基準に適合させたりすることができます。目に触れない場所に省スペースで設置できるという理由から、主にフィルム アンテナなどの統合型アンテナ システムが使用されています。

HIRSCHMANN MOBILITY 混合型 FM/TV フィルム アンテナ
HIRSCHMANN MOBILITY 混合型 FM/TV フィルム アンテナ