Wi-Fi アンテナの設置および配置に関する理解を深めます。
Wi-Fi アンテナの配置は、最適な性能を実現するために不可欠です。 アンテナは周囲環境の影響を受けやすく、近傍の材料、RF 機器、物体、および電子機器によって性能が左右されます。
アンテナの設置位置は、信号の送受信性能、干渉に対する感度、および無線通信システム全体の効率を決定づけます。適切な配置はアンテナの無線性能を大幅に向上させますが、不適切な配置は信号強度の低下、干渉の増加、および機能低下を招く可能性があります。設計段階では、メーカーのガイドラインに従い、必要なグランド プレーン、近接部品、および PCB 全体の設計計画を考慮することが重要です。
少しでも不明点がある場合は、アンテナの設計組み込みを決定する前に専門家へご相談ください。アンテナはデバイスおよびその性能全体に与える影響の大きさに対して過小評価されがちです。デバイス設計やシステムレイアウト確定後に配置を修正することは、多大なコストを伴う可能性があります。
Wi-Fi アンテナ性能に影響を与える要因は以下のとおりです。
前述のとおり、配置は極めて重要です。Wi-Fi アンテナを PCB に搭載する際は、以下の点を考慮してください。
Wi-Fi アンテナの高い性能および信号強度を実現するには、適切な設置、配置、および運用が不可欠です。 以下に、Wi-Fi アンテナの設置および運用に関するステップごとのガイドを示します。
設置
動作
以下は Wi-Fi アンテナ設計における追加の検討事項です。