Wi-Fi アンテナ設計に関連する回答をご確認いただけます。
Wi-Fi アンテナは、Wi-Fi 通信システムにおける重要な部品であり、送信機、受信機、またはその両方として機能します。 インターネット接続のために無線周波数(RF)波の送受信を可能にします。
Wi-Fi アンテナは、電力供給時に RF を放射するか、または受信した電波を電気信号に変換するという 2 つの動作形態があります。
Wi-Fi アンテナはサイズや形状がさまざまで、特定の周波数範囲内で効率的な放射および受信が行えるよう設計されています。Wi-Fi 通信では通常、2.4 GHz、5 GHz、6 GHz 帯が使用されます。
Wi-Fi アンテナの選定は、無線ネットワーク システム内での用途によって決まります。Wi-Fiアンテナは、到達距離、信号強度、接続するデバイスの種類などの要件を満たすように設計されています。
Wi-Fi アンテナは、情報のパケットを含む無線周波数(RF)波を電気信号に、または電気信号を RF に変換します。 この変換により、ルータ、スマートフォン、ノート PC、タブレットなどの無線機器がワイヤレスで通信できるようになります。受信アンテナは RF 周波数を受信し、機器が処理できる電気信号に変換します。一方、送信アンテナは電気信号をRFに変換して送信します。
送信プロセス
受信プロセス
Wi-Fi アンテナの性能に影響を与える要因
Wi-Fi アンテナには、主に無指向性アンテナと指向性アンテナの 2 種類があります。
無指向性アンテナは、360 度の放射パターンで信号を提供し、一定エリアを広くカバーする用途に適しています。ただし、指向性アンテナより到達距離が短い場合があります。無指向性アンテナのサイズや形状は大きく異なります。これらのアンテナは、PCB に直接実装され、ミリメートル単位で測定される極めて小型のチップ アンテナである場合があります。また、長さが 3 m 以上の大型基地局アンテナである場合もあり、一般的にチューブ型やバトン型の形状が用いられます。
指向性アンテナは信号を特定の方向に集中させ、より長距離のポイントツーポイント、またはポイントツーマルチポイントの Wi-Fi ネットワークに適しています。これらは長距離を集中的にカバーできますが、カバー範囲は限定されており、無指向性アンテナのように全方向へ放射するわけではありません。指
指向性アンテナは通常、形状がより構造化されています。多くの場合、フラットパネルアンテナ、八木型アンテナ、パラボラアンテナが用いられます。ただし、常にこれに限るわけではありません。指向性アンテナには、PCB 実装型から壁面またはポール取り付け型まで、さまざまな種類があります。
Wi-Fi 通信は、現在および将来にわたりワイヤレスで接続するほとんどすべての人の日常生活における基盤技術です。 これは、ストリーミング サービス、Web ブラウザ、オンライン ゲームなどを利用する家庭ユーザーにも当てはまります。Wi-Fi のカバレッジは、安全で高速なネットワークを提供するために無線ローカル エリア ネットワーク(WLAN)が導入されている商用および産業用途においても不可欠です。商用 WLAN ネットワークの例としては、高速データ伝送が不可欠な港湾、大規模工場、倉庫などが挙げられます。
Wi-Fi のは現代技術のあらゆる分野で活用されており、パーソナル デバイスから大規模ネットワークまで、幅広い用途でワイヤレス接続とデータ伝送を可能にしています。無線信号を送受信する能力により、通信のあり方を大きく変革してきました。
以下は Wi-Fi の用途例です。
当社は、数十年にわたり培ってきたアンテナ設計および製造能力に基づき、幅広い製品ラインアップと専門知識を提供しています。 これは、イノベーションと品質に対する当社の取り組みと相まって実現されています。Wi-Fi アンテナをお選びいただく際は、以下の要素をご考慮ください。