スマート アーキテクチャ – 自動車用途向けハイブリッド コネクティビティ ソリューション
ドメイン アーキテクチャからゾーン電気・電子アーキテクチャへのアーキテクチャの進化によって複雑性と計算に関する要件がよりシンプルで集約的かつ一元的なプラットホームに変革され、物理ネットワークのスケールと複雑性が低減されています。同時に、各モジュール間のインタフェースが標準化され、新世代の柔軟なハイブリッド接続への変革の道が拓かれつつあります。 TE Connectivity は信号と電力の両方をサポートする標準化された広範なコネクタ コンポーネントを設計開発しており、各種のデータ コネクティビティに対応する革新性の高いコネクタ コンポーネントの開発を続けています。
TE ハイブリッド コネクタ ソリューション
TEは、主要な OEM様 により認証を受けたインタフェースに基づいて、さまざまな用途の要件に対応する信号・電力・データ向けの広範なハイブリッド コネクタ製品ラインナップを提供しています。ポケット間隔と構成に関するインテリジェント設計を特徴とし、以下を最大にします。
- 熱管理 / 放散
- 電磁両立性
- 折損防止
- ブロック装荷 (自動端子挿入) 対応
ZONAL
E/E アーキテクチャの複雑さを緩和、スペース・重量・コストを縮小
3-In-1
データ、低電圧、信号接続を 1 つのコネクタに統合する堅牢なソリューション
SPACE
実装に使用できる空間、PCB 設置面積を縮小

新製品:Generation Y 68P 防水型ハイブリッド インライン コネクタ
- サプライ チェーンの複雑さを 65% 低減
- 高い費用対効果
- 容易な製造およびワイヤ ルーティングと実装の改善
- 設置面積の縮小
- オス側ピン保護プレートなど自動車グレードの堅牢性
- x44 TE Generation Y 0.64 mm 端子システム
- x2 TE Mate-AX ミニ同軸端子システム
- x10 2.8 mm 端子システム
- x12 1.5 mm 端子システム
一般的な用途ごとに注目のハイブリッド コネクタを表示
ボディとシャーシ
ハイブリッド コネクティビティ用途

ハイブリッド コネクタ ブロック装荷対応
モジュール性は、TE の自動ハウジング アセンブリ用基本設計ガイドラインの重要な要素です。
これはハイブリッド コネクタで特に重要です。
これらのガイドラインでは、標準化された各種コネクタ モジュールと
フレームの組み合わせがサポートされています。