AC ソレノイド バルブ
TE Connectivity は、一般用途向けおよび爆発性雰囲気向けのソレノイド バルブを開発しています。真ちゅう、アルミニウム、またはステンレス鋼製のコイルおよび空圧本体を採用した各種製品を取り揃えています。電気接続は、M12 コネクタ、端子台、またはケーブルにより行えます。
NAMUR ソレノイド バルブ
Sense社は、バルブ表示および自動化製品ラインを補完する各種ソレノイド バルブを提供しています。M31/M32 バルブ モニタ用および LOW POWER モデル向けのバルブをご用意しており、産業用ネットワークへの適用を可能にし、各種プロトコルとの互換性向上に貢献します。
空圧アクチュエータと組み合わせてバルブの自動化に使用する各種ソレノイド バルブです。直流または交流電源に対応し、アルミニウム、真ちゅう、またはステンレス鋼製の空圧本体を採用したモデルです。これらは標準 NAMUR アクチュエータに直接取り付けできるため、空気配管および接続部品が不要です。
標準ソレノイド バルブ
標準ソレノイド バルブは、ロータリー バルブおよびリニア バルブの自動化に使用されます。ロータリー バルブの自動化では SV シリーズ バルブ モニタと、リニア バルブの自動化では XNNN 位置センサと組み合わせて使用できます。
空圧アクチュエータと組み合わせてバルブの自動化に使用する各種ソレノイド バルブです。直流または交流電源に対応し、アルミニウム、真ちゅう、またはステンレス鋼製の空圧本体を採用したモデルです。
バルブ監視および自動化ソリューションの製品ポートフォリオ全体を網羅した製品ガイドをダウンロードいただけます。ロータリー バルブ、リニア バルブ、およびダイヤフラム バルブ用モニタ、ソレノイド バルブ、デジタルおよびアナログ ポジショナ、位置伝送器、I/P コンバータ、空圧ブースタを掲載しており、各製品群の電気仕様、Ex 認証、筐体オプション、および注文コードをご確認いただけます。
e
e