バルブ自動化用付属品

バルブ モニタ用アクチュエータは、空圧アクチュエータのシャフトに取り付けるよう設計されており、90 度回転すると金属製または磁気式ターゲットが 2 つのセンサのうち一方を作動させ、バルブの開閉状態を知らせます。さまざまなアクチュエータ シャフト径に対応する高視認性アクチュエータです。FLEX INDICATOR 作動表示器ラインは、M31 および M32 モニタ ラインとの組み合わせ設置用に設計されています。これらは、さまざまなシャフト高さおよびシャフト径の空圧アクチュエータに取り付けることができます。

バルブ モニタ用回転アクチュエータ

色分け表示:
モニタには現地確認用の色分け表示器を装備できます。青はバルブ開、緑はバルブ閉を示します。磁気式または金属製の 2 つのアクチュエータがモニタ内部のセンサを作動させ、バルブの開閉状態を遠隔で表示します。


矢印の表示:
モニタには、現地確認用の矢印表示器および検出角度調整機能付きモデルをご用意しています。磁気式または金属製の 2 つのアクチュエータがモニタ内部のセンサを作動させ、バルブの開閉状態を遠隔で表示します。

 

開/閉表示:
モニタには、高視認性の現地確認用表示器を装備できます。この表示器はバルブの開閉状態を示すだけでなく、磁気式または金属製の 2 つのアクチュエータを備えており、モニタ内部のセンサを作動させることで、バルブの開閉状態を遠隔で表示します。