バルブ ポジショナ

バルブ ポジショナは、入力信号、アクチュエータの種類、およびアクチュエータの機能に応じて分類されます。Sense ポジショナには、空圧式、電空式、HART 通信対応または非対応の I/P コンバータ式、およびホール効果式があります。また、ブースターや取り付けブラケットなどの付属品のラインもご用意しています。

用途

  • 流体制御
  • 石油・ガス精製
  • 発電
  • 化学・製薬業界
  • 食品・飲料業界
  • 砂糖・アルコール製造プラント
  • 上下水処理
  • 紙・パルプ
  • 海事用途
  • 一般産業

ニーズに最適なデジタル ポジショナ

簡単な校正、デジタル表示、自動設定

PD100 インテリジェント バルブ ポジショナは、IP66 規格に準拠しており、産業分野における最も過酷な環境条件下でも動作するよう設計されています。その低い空気消費量と素早い応答性により、ほとんどの産業プラント環境における振動にも耐えうる効率的な運転を実現します。PD100 はコンパクトな設計で、ロータリー アクチュエータまたはリニア アクチュエータへの取り付けが可能で、単動式または複動式のアクチュエータが使用される用途に用いられます。ポジショナは、4 ~ 20 mA の制御電流ループから直接電源を供給されます。

PD100 シリーズのデジタル ポジショナは、ロータリー バルブとリニア バルブの両方で動作します。コスト パフォーマンスに優れており、設置も簡単です。Ex tb(筐体保護)の認証を取得しており、ゾーン 21 および 22 の可燃性粉塵を含む爆発性雰囲気への設置に適しています。

完全デジタル ポジショナ

HART 対応および多機能ディスプレイ(オプション)で、設定および自動セットアップ機能を搭載

PD200 インテリジェント バルブ ポジショナは、IP66 規格に準拠しており、産業分野における最も過酷な環境条件下でも動作するよう設計されています。その低い空気消費量と素早い応答性により、ほとんどの産業プラント環境における振動にも耐えうる効率的な運転を実現します。PD200 はコンパクトな設計で、ロータリー アクチュエータまたはリニア アクチュエータへの取り付けが可能で、単動式または複動式のアクチュエータが使用される用途に用いられます。ポジショナは、4 ~ 20 mA の制御電流ループから直接電源を供給されます。オプションで HART 技術を搭載することができ、爆発の危険がある場所にも設置可能です。本製品は本質安全型として認定されており、液体の侵入に対する保護等級は IP66 です。

デジタル ポジショナ PD200 製品群は、ロータリー バルブまたはリニア バルブに使用でき、アラームおよび診断機能の包括的なソリューションを提供することで、工場の生産性を向上させ、ダウンタイムを削減します。空気消費量が少なく、応答性が速いため、効率的な運転が可能であり、最も過酷な環境下でも振動に耐えることができます。オプションの HART 通信モジュールを搭載しており、4 mA ~ 20 mA のリターン信号を出力します。

PFLEX アナログ ポジショナ

ロータリー バルブまたはリニアバルブ用ポジショナ

PFLEX ポジショナは、コントローラからの入力信号を受け取り、制御弁アクチュエータへの供給圧力を調整することで、入力信号に比例した正確な弁軸の位置決めを行います。さまざまなタイプのアクチュエータに取り付けることができ、堅牢な筐体を備えているため、過酷な産業環境下でも精度を損なうことなく設置可能です。
 

PFLEX ポジショナは、コントローラからの入力信号を受け取り、アクチュエータ/制御弁への供給圧力を調整することで、入力信号に比例した正確な弁軸の位置決めを行います。その汎用性の高い設計と高品質な構造により、PFLEXはさまざまなタイプの空圧アクチュエータと組み合わせて使用することができます。この製品は、過酷な産業環境下でも精度を損なうことなく使用できるよう設計されています。

PD Hart デジタル ポジショナ

ロータリー バルブまたはリニア バルブ用デジタル ポジショナ

PD Hart 製品群のデジタル ポジショナは、ロータリー バルブまたはリニア バルブに対応しています。HART 通信モジュールおよび 4 mA ~ 20 mA の信号を備えています。

PD HART デジタル ポジショナは、デジタル通信を通じて HART プロトコルを使用し、入力信号を受信して制御弁アクチュエータへの供給圧力を制御することで、その軸を正確に位置決めします。
本製品は、HART プロトコルを介して、磁気キーを用いた現地での調整、あるいは Palm OS ベースの HPC401 コンフィギュレータを用いた遠隔操作により設定が可能です。


設定ツールには、アクチュエータの性能とストロークに関する自動手順による自動チューニング、流量特性の測定、およびバルブの応答時間の測定が含まれます。どのメーカーのグローブ型およびロータリー アクチュエータのどのモデルでも、単動式・複動式を問わず、取り付けが可能です。