幅広いハウジングおよび絶縁ソリューション
FASTON 端子、Positive Lock 端子、FASTIN-FASTON 端子など、TE の豊富な端子のラインアップに加えて、これらのクイック コネクト製品シリーズの 1 つまたはそれ以上と互換性のあるさまざまなハウジングを提供しています。ハウジングは、垂直型端子または水平型端子、単極または多極タイプ、複数の燃焼性および高温オプションで利用できます。これらのハウジングは絶縁および保護を実現するとともに、エラーをなくす設計とさまざまな形式の端子を単一コネクタに統合によって製造効率を高めます。ハウジングは、コンプレッサの気密型ヘッダ ピン、ガス点火装置、抵抗加熱エレメントなどの特殊な用途にも利用できます。
製品の特長
| タブ幅(インチ) | 0.110、0.125、0.187、0.205、0.250、0.312 | 最大動作温度(°C) | 標準:130 高温:240 |
| タブ厚(インチ) | 0.012 ~ 0.032 | 方向 | 垂直型、左フラッグ型、右フラッグ型 |
| 電線サイズ(AWG) | 26 ~ 8 | 材料 | PP、PVC、PA、PET、LCP |
| 絶縁体の難燃性 | UL 94 V-0 および V-2、グロー ワイヤ | 認証機関による承認 | UL、VDE、CSA |
注目の製品
X-LIF 端子付き Positive Lock 多極コネクタ
超低挿入力(X-LIF)端子付き Positive Lock 多極コネクタは、製造効率の向上と容易な部品嵌合を求める業界のニーズを満たすように開発されました。
T9Aリレー リセプタクル ハウジングは、低い嵌合力、大きなプッシュ面、エラーを最小限に抑える接続機能により、よりシンプルで人間工学的な組み立てプロセスをサポートします。
FASTIN-FASTON リセプタクルは結合または多極接続を必要とするワイヤ ハーネス用途向けに、最大 8 極のハウジングで使用されます。
抵抗ヒータ素子で一般に使用される無限スイッチ用のPositive Lock Mark II リセプタクルおよび FASTON リセプタクルに対応するハウジングです。
クラスタ ブロックは、コンプレッサの内部および外部の防水気密型ヘッダ ピンとの電気接続を可能にする、空調製品および冷蔵製品向けの低コストで完全絶縁されたクイック コネクト機能を備えています。
FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタ システム
FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタ システムは、パネル取り付けまたはモータ取り付けのハウジングに 6.3 mm の FASTIN-FASTON タブを使用できるように設計され、RAST 5 規格に準拠しています。
Positive Lock RAST 5 コネクタ システム
Positive Lock RAST 5 コネクタ システムが採用しているリセプタクル ハウジングは、RAST 5 規格に準拠して広く使用されている Positive Lock Mark III リセプタクルに適合します。