電気接続用のリング端子およびスペード端子

リング端子(ラグ端子とも呼ばれます)は、配線をスタッドまたはねじ接続部に接合する電気端子です。一方の側には閉じた圧着バレルまたは開いた圧着バレルが付いており、ここでワイヤと電気的に接続します。もう一方の側はリング状のトングで、この部分のリングを接続部に通してボルトまたはねじで機器に固定します。スペード端子(スペード ラグとも呼ばれます)は、ねじまたはスタッドに接続された単一のワイヤを接合または切り離します。その形状はフォークまたはスペードに似ており、電気接続部への接続または切り離しを簡単に行うことができます。スペード端子は、接続の脱着時にねじやボルトを完全に外す必要がなく、少し緩めるだけでよいため、電気ワイヤを素早く接続するのに便利です。

リング端子(ラグ端子)

当社のラグ端子の製品ラインアップには、絶縁リング、非絶縁リング、オープン リング、クローズ リング、バレル、ビニル リング、ナイロン リング、熱収縮リング、高耐熱性リングが含まれています。リング ラグの適切なサイズを決定するには、まずリングに接続するワイヤ ゲージとスタッド サイズを知る必要があります。もう 1 つの留意事項は、リング端子が使用される環境要因を理解することです。これにより、どのような種類の絶縁が必要となるかがわかります。リング端子は、リング トング端子や熱収縮端子とも呼ばれています。


最後の留意事項は、適切な圧着工具を使用することの重要性です。工具と端子は組み合わせて機能するように入念に設計されており、強力な電気的性能と機械的性能が得られるようにワイヤを圧着します。手動圧着から大量生産用の自動圧着まで、お客様のニーズに合った適切な圧着と工具をお選びください。リング端子は一般的に接地の目的で使用されます。 


当社のラグ端子は、カスタマイズ可能な特性、複数のスタッド穴、ライトアングル、オフセット リング、角型トングのオプションを備えています。当社のリング端子(熱収縮端子と呼ばれることもあります)は、運輸業界や自動車業界でコンタクタや機械リレーをエンジンなどの回路に接続するためによく使用されています。スタッドとリング形状の組み合わせはねじ留めで接続でき、不用意に外れるリスクが小さいため、リング トング端子は広く普及しています。

ラグ端子としても知られるリング端子の探求

スペード端子(スペード ラグ)

当社のスペード ラグの製品ラインアップには、スプリング スペード端子、スペード トング端子、スペード フランジ トング端子が含まれています。より一般的な電気コネクタの 1 つとされるスペード端子(スペードコネクタとも呼ばれる)は、ユニークなフォーク形状の設計が特長で、スペースが限られている用途での取り付けが容易です。多くの異なる特性の中から適切なスペード端子を選ぶには、まずこれらをどこでどのように使用するかを確認するのが最善です。絶縁スペード端子を評価する場合、その用途に最適な端子の種類と、最も重要な基準であるゲージ サイズを考慮してください。

 

ゲージ サイズとスタッド サイズは、使用する配線のタイプによって決まります。スペード端子は業界標準の色分けがなされており、目的の用途に最適なワイヤを決定するのに役立ちます。当社のスペード端子は、カスタマイズ可能な特性と複数のスタッド穴オプションを備えており、メス型コネクタとオス型コネクタの両方のタイプがあります。当社のスペード端子は、自動車、農業機械、船舶の電気接続に使用されています。

スペード端子(別名スペード ラグ)の探索
サンプル
購入前にぜひお試しください。私たちのソリューションをぜひご体験ください。