8XH シリーズ 高精度圧力センサ

8XH シリーズ圧力センサは、絶縁されたオイル キャビティ内に MEMS ダイ、ASIC チップ、および受動部品を統合しています。同一の油温環境下において MEMS ダイのブリッジ抵抗を利用し、温度と圧力を同時に測定することで、補正に必要な高精度な温度信号を提供し、優れた初期精度と高い EMC 性能を実現します。

ガス輸送、産業用トランスミッタ、流体制御機器メーカー は、現場校正なしでシステムレベルの精度を実現できる高精度かつ高信頼の圧力センサを求めています。既存の多くのソリューションでは、設置後のトリミングが必要であったり、温度補償が統合されていなかったり、過酷なプロセス環境に対する媒体適合性が不十分である場合があります。8XH シリーズには 82H、85H、85FH、86H モデルがあり、デジタル出力モードでは圧力と温度のデュアル出力が可能です。

8XH の特長

  • 現場校正の不要化:±0.3% スパン トータル エラー バンド(TEB)によりシステムレベルの精度を実現。
  • リアルタイム補正:24 ビットの圧力および温度データにより、EVC におけるガス体積補正を高精度で実現。
  • 直接デジタル統合:I2C 出力により MCU にシームレスに接続し、ワイヤレス IoT 対応トランスミッタに適用可能。
  • 過酷媒体への対応:316L ステンレス鋼により腐食性ガスや化学薬品に対応。
  • 長期信頼性:±0.1% スパン / 年の標準安定性によりメンテナンス コストを低減。

特長

  • 溶接マウントおよび O リング マウント対応
  • 補償温度範囲:-20 ℃ ~ 85 ℃
  • 圧力精度:±0.1% スパン
  • 総合精度(TEB):±0.3%
  • 低消費電力
  • モジュール径:13 mm、16 mm、19 mm
  • 接液部材:316L ステンレス鋼
  • 絶対圧、ゲージ圧、真空ゲージに対応
  • 過圧保護:定格 3 倍または 2000 psi
  • 高精度圧力 / 温度出力
  • 316L ステンレス鋼に適合する液体およびガスに対応
グレー水平区切り線
8XH シリーズ HIDC 圧力センサ

※参考画像(実際の製品モデルをご参照ください)

グレー水平区切り線