製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
アナログ圧力センサ モジュール | デジタル圧力センサ
-
圧力のタイプ
ゲージ | 真空 | 真空ゲージ | 絶対
-
センサ パッケージ
O リング マウント
構成の特徴
-
電気接続
4 ピン ヘッダ | 6" リボン ケーブル
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
2.7 – 3.6 | 4.75 – 5.25
寸法
-
製品直径 (in)
.68
-
製品高さ (in)
.494 | .594
使用条件
-
総合誤差バンド ± (%)
.3
-
圧力 (bar)
1.034 | 2.068 | 6.895 | 20.684
-
圧力 (psi)
15 | 30 | 100 | 300
-
使用温度範囲 (°C)
-20 – 125 | -20 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-4 – 257 | -4 – 221
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ
3X 定格
-
出力インタフェース
I²C | アナログ電圧
-
圧力精度 ± (%)
.1
-
出力信号の詳細
0.5 – 4.5 VDC | 24 ビット I2C
その他
-
センサ オプション
316L ステンレス鋼
-
非線形性 ± (%)
.1
-
ポート フィッティング
O リング ラジアル シール