この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  アナログ圧力センサ モジュール | デジタル圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ | 絶対

  • センサ パッケージ  O リング マウント

構成の特徴

  • 電気接続  4 ピン ヘッダ | 6" リボン ケーブル

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 2.7 – 3.6 | 4.75 – 5.25

寸法

  • 製品直径  15.82 mm [ .623 in ]

  • 製品高さ (mm) 14.73 | 17.27

  • 製品高さ (in) .58 | .68

使用条件

  • 総合誤差バンド ± (%) .3 | 0.5

  • 圧力 (bar) .345 | 1.034 | 2.068 | 3.447 | 6.895 | 10.342 | 34.474 | 68.947

  • 圧力 (psi) 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 500 | 1000

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -20 – 70 | -20 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257 | -4 – 158 | -4 – 221

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X 定格

  • 出力インタフェース  I²C | アナログ電圧

  • 圧力精度 ± (%) .1

  • 出力信号の詳細  0.5 – 4.5 VDC | 24 ビット I2C

その他

  • センサ オプション  316L ステンレス鋼

  • 非線形性 ± (%) .1

  • ポート フィッティング  O リング ラジアル シール

関連資料
利用できるドキュメントはありません。