フラクショナル金属チューブ

フラクショナル チューブは、耐腐食性と良好な強度が求められる医療機器用途に使用されます。これらのチューブは通常、ASTM-A-269、ROHS、Mil-T-8504、ASM-5570 などの商用定格で提供されています。

当社のフラクショナル チューブは、最小外径が 1/32 インチで、通常は 304 ステンレス鋼製と 316 ステンレス鋼製のものが在庫されています が、その他多くの金属製や合金製のチューブもさまざまな仕様で提供できます。通常は焼きなまし調質状態で保管されており、溶接チューブ (溶接および引抜) とシームレス チューブがあります。また、カスタム サイズのチューブを製造することも可能で、リード タイム短縮のために初期仕様の化学組成を維持できます。

材料および仕様

標準材料

グレード 材料
304
ステンレス鋼製チューブ
304L
ステンレス鋼製チューブ
316 
ステンレス鋼製チューブ
その他のグレード その他のステンレス鋼チューブ合金の在庫状況についてはお問い合わせください

フラクショナル チューブの公差

  F1 標準公差 F2 精密公差
外径チューブ サイズ (インチ) 外径公差 (インチ) 肉厚公差 (%) 外径公差 (インチ) 肉厚公差 (%)
3/32 (0.0938 インチ) 未満
±.005”
±15% +.002/-.000 ±10%
3/32 ~ < 3/16 (0.1875 インチ)
±.005”
±15% +.003/-.000 ±10%
3/16 ~ < 1/2 (0.500 インチ) ±.005” ±15% +.004/-.000 ±10%
1/2 ~ < 1-1/2 (1.500 インチ)
±.005” ±10% +.005/-.000 ±10%
1-1/2 ~ < 3-1/2
±.010” ±10% 該当なし 該当なし

注文情報

すべての製品と仕様

カスタム オーダー、オンライン ストアで入手できない製品、カスタムの長さ、大量注文については、+1 800-255-8823 (+1 800-ALL-TUBE) にお電話いただくか、こちらから見積もりをご依頼ください。

 

詳細なリストと仕様をダウンロードしてください。

注文情報 - フラクショナル チューブ

技術リソース

レーザー加工のイノベーション - デバイス トーク ウェビナー
Play video
55 分

医療機器の小型化に伴い、レーザー切断および溶接は医療機器の製造の重要な方法として確立されています。これらの方法は複雑ですが、金属やポリマーなどの材料を扱う際に、ステアリング、リーチ、柔軟性の向上のような機能を追加するために不可欠なプロセスです。このウェビナーでは、試作品の製作から自動化された大量生産まで、複雑な金属部品の切断と溶接における TE のレーザー加工能力について説明します。

レーザー加工のイノベーション - デバイス トーク ウェビナー
55 分

医療機器の小型化に伴い、レーザー切断および溶接は医療機器の製造の重要な方法として確立されています。これらの方法は複雑ですが、金属やポリマーなどの材料を扱う際に、ステアリング、リーチ、柔軟性の向上のような機能を追加するために不可欠なプロセスです。このウェビナーでは、試作品の製作から自動化された大量生産まで、複雑な金属部品の切断と溶接における TE のレーザー加工能力について説明します。

金属工学 // 医療機器の未来を拓く新しい合金の選択肢
Play video
20 分

自社の製品で医師の自信を高め、患者のリスクを軽減し、収益を最大化できるとしたら、そうしたいと思いませんか? このウェビナーでは、インターベンショナル カーディオロジー、神経介入、および内視鏡デバイス ソリューションに適したさまざまな新しい合金手法について探ります。カテーテル性能の最適化、キンク耐性の向上、より簡単なデバイス ナビゲーションを可能にする材料の詳細、それぞれの合金の技術的な利点や課題を明らかにします。

金属工学 // 医療機器の未来を拓く新しい合金の選択肢
20 分

自社の製品で医師の自信を高め、患者のリスクを軽減し、収益を最大化できるとしたら、そうしたいと思いませんか? このウェビナーでは、インターベンショナル カーディオロジー、神経介入、および内視鏡デバイス ソリューションに適したさまざまな新しい合金手法について探ります。カテーテル性能の最適化、キンク耐性の向上、より簡単なデバイス ナビゲーションを可能にする材料の詳細、それぞれの合金の技術的な利点や課題を明らかにします。