TE Connectivity の Raychem 中電圧導体カバー(MVCC)およびブッシング接続部用カバー(BCAC-IC)が、変電所のリード線およびジャンパ線を電気的に絶縁し、15 ~ 35 kV の設備における野生動物に起因する停電の防止にどのように役立つかをご覧ください。
導体および電力線カバー
架空線および変電所用途において、通電中の導体を保護し、停電、野生動物との接触、および発火リスクを低減する堅牢な絶縁カバー。
露出した導体に植生や野生動物が接触すると、故障、停電、およびアーク放電が発生し、電力網の設備に負荷がかかる可能性があります。 導体および電力線カバーは、効果的な絶縁により運用上のレジリエンスを向上させ、停電頻度と保守作業を低減します。アーク放電や意図しない接触を低減することで、リスクの高い環境における山火事リスクの低減を支援します。
中電圧導体カバーおよびブッシング接続部用カバーの施工動画(英語)
動画(英語)
TE Connectivity の Raychem 中電圧ライン カバー(MVLC)の施工方法(英語)
動画(英語)
本施工動画では、TE の Raychem 中電圧ライン カバー(MVLC)の施工方法と、最大 36 kV の架空線および電気システムに信頼性の高い絶縁を提供する仕組みをご覧いただけます。
e
e