絶滅危惧種の野生動物を保護しながら、停電および火災のリスクを低減
TE の Raychem ヒューズ カットアウト、リクローザ、および配電設備用カバーは、鳥、植生、および暴風雨による飛来物との偶発的な接触から保護します。ほとんどの製品は通電中の機器に容易に取り付けることができ、野生動物および植生を包括的に管理するための継ぎ目のない一体型設計を採用しています。
$10万
停電 1 時間あたりの平均コスト
約40%
停電のうち、動物または植生/導体の接触に起因する割合
25+
米国の電力網の大部分の経過年数
V0+ による防火性能と長期的な信頼性の両立
TE の Raychem カバーには V0+ 材料も用意されており、野生動物によるフラッシュオーバーを防止するという材料設計原理に基づき、優れた長期性能を発揮するよう設計されています。この材料は、当社の標準 Raychem 材料と同じ特性に加え、燃焼や滴下を防ぐ難燃性を備え、UL 94 V-0 に分類されています。
野生生物の保護、電力の保全
動画(英語)
TE の野生動物および資産保護ソリューションが、材料科学と高性能カバーの厳格な試験を通じて、最長 40 年にわたり電力網の信頼性を向上させる仕組みをご覧ください。
より安全な電力網のためのイノベーション
動画(英語)
TE の先進的な設計が、自然および重要資産を保護しながら、野生動物との接触を防止し、機器寿命を延ばし、信頼性の高いエネルギー供給を確保する方法をご覧ください。