NanoRF VITA 67.3 および SOSA 準拠モジュール:堅牢な RF ソリューション

堅牢環境下の組込みコンピューティング システム向け高密度性能

NanoRF 高速バックプレーン コネクタ モジュールにより、高周波、高密度、SWaP の課題を解決します。  当社は航空宇宙および防衛用途向けに、次世代組込みコンピューティング ソリューションを提供してきました。VPX オープン アーキテクチャ向けに設計され、VITA および SOSA(Sensor Open Systems Architecture)規格に準拠した包括的な NanoRF 製品群は、堅牢な高周波環境において高い汎用性、柔軟性、信頼性を提供します。

従来の VITA 67 RF モジュールの 2 倍の密度を実現した初期の NanoRF モジュールおよびコンタクトから、高速ビデオ向け 75 Ω 同軸/光ハイブリッド モジュールの最新導入に至るまで、当社は材料、プロセス、物理、製造における専門知識を結集し、より高速、高密度、高性能を求めるお客様のニーズに応え、業界をリードしてきました。 

堅牢なデータおよびメディア処理用途に NanoRF を選ぶ理由

・比類のない高密度:スペースや性能を損なうことなく、従来の VITA モジュールの RF コンタクト数を 2 倍に。 

・確かな信頼性:VITA 72 振動規格に基づき試験済みで、過酷な環境下でも 500 回以上の嵌合に対応するフローティング インサートを採用。 

・シームレスな統合:VPX/SOSA に完全準拠し、C5ISR、レーダー、電子戦(EW)システムへの迅速な導入を実現。 

・未来を支えるイノベーション:70 GHz の RF から 75 Ω ビデオ ハイブリッドまで、進化する防衛ニーズに対応できる拡張性。 

NanoRF 製品ラインアップ

推奨 NanoRF 製品

スペース お問い合わせ
VITA/SOSA に関するお問い合わせ