NanoRF RF コネクタ

当社の NanoRF コネクタは小型同軸コネクタであり、スペースの限られた高周波用途で使用されます。NanoRF コネクタは、通常、モバイル デバイスおよびハンドヘルド デバイスに加えて、航空宇宙および防衛用途で使用されます。これらのコネクタは、同軸ケーブルと、アンテナ、無線、試験装置などの機器との間に、信頼性の高い高性能接続を実現するように設計されています。これらは、スナップオン式またはプッシュプル式の接続機構を備え、迅速で容易な取り付け/取り外しを実現します。NanoRF コネクタは小型かつ低背で評価されており、高周波性能を発揮します。最大 65 GHz までの低損失接続を実現できるように設計されているため、高速データ転送用途に適しています。NanoRF コネクタは汎用性も備えています。フレキシブル ケーブルやセミリジッド ケーブルなどの多様な同軸ケーブルに対応します。これらのコネクタには、50 Ω バージョンと 75 Ω バージョンがあり、複数の異なるサイズがあります。TE の NanoRF コネクタに加えて、NanoRF 端子および付属品も用意しています。