モバイル バッテリーの信頼性
当社のモバイル バッテリー コネクタは、薄型バッテリー コネクタ、リーフ型バッテリー コネクタ、フローティング バッテリー インターコネクション システム (FBIS II) で構成されています。これらのモバイル バッテリー コネクタは、取り外し可能なバッテリーを装備した携帯電話で使用されています。設計の柔軟性が高いため、極数や動作高、端子ピッチにかかわらず、スケール アップまたはスケール ダウンが可能です。このコネクタ シリーズを使用すれば、必要なコンポーネントの数が少なくなり、ツーリング プラットフォームのサイズが小さくなるため、お客様のコスト効率向上につながります。
製品の特長
モバイル バッテリー相互接続
- 極間: 2.5 mm ~ 6.5 mm
- ポジション数: 2、3、4、6
- 可動域: 0.4 mm ~ 6.7 mm
- 幅広い定格電流: 1.5 A ~ 5 A
この製品ガイドでは、低コスト、高い信頼性と耐久性、ロー プロファイル設計、高い設計柔軟性など、さまざまな分野で役立つモバイル バッテリー コネクタの主な利点について説明しています。また、各種用途におけるバッテリー コネクタの図や製品仕様の包括的なリスト、よくある質問への回答も掲載されています。
各種用途
モバイル バッテリー相互接続
- 携帯電話
- タブレット PC
- モバイル メディア プレーヤ
- デジタル カメラ
- ビデオ カメラ
- ナビゲーション システム
- ゲーム機
よくある質問
Q: TE モバイル バッテリー コネクタの可動域はどのくらいですか?
A: ロー プロファイル バッテリー コネクタの場合、可動域は 0.4 mm と 0.8 mm の 2 種類で、サイズも小さくなっています。リーフ型バッテリー コネクタの場合は、2.28 mm ~ 6.7 mm です。FBIS II は、直接嵌合できます。
Q: ピッチの要件はどのようなものですか?
A: ロー プロファイル バッテリー コネクタの場合は 2.5 mm、リーフ型バッテリー コネクタの場合は 3.2 mm ~ 6.5 mm、FBIS II の場合は 3.0 mm です。