組み立てが簡単なロック リセプタクル

Positive Lock 端子およびハウジングは、簡単な組み立てと信頼性の高いタブ嵌合を実現する低挿入力(LIF)ロック リセプタクルによって一線を画しています。Positive Lock リセプタクルでは、嵌合タブの穴に確実にロックすることにより、高い保持力を実現しつつ、LIF を維持しています。端子が適切に取り付けられると、作業者には留め具の音と手ごたえが伝わり、取り付けにくい場所であっても組み立てが適切であるかを確認できます。Positive Lock 製品群には、人間工学に基づく Mark I シリーズ、価値と信頼性を築く Mark II シリーズ、設計の柔軟性を実現する Mark III シリーズなど、複数のシリーズのクイック コネクト端子があります。用途として、生活家電、産業機器、自動車などがあげられます。

Positive Lock

製品の特長

タブ幅(インチ) 0.110、0.187、0.250、0.312 方向 垂直型、左フラッグ型、右フラッグ型
タブ厚(インチ) 0.020、0.025、0.032 圧着タイプ F クリンプ、タブロック
ワイヤ サイズ(AWG) 26 ~ 10 素材 / めっき ベース:真鍮、リン青銅青銅、スチール
めっき:錫、予備錫めっき、銀、ニッケル
最大連続電流(A) 24 予備絶縁 あり いいえ
最大動作温度(°C) 標準:125
高温:250
認証機関による承認 UL、VDE、CSA
リセプタクル対タブの嵌合力力(N) 端子あたり最大 30 N - シリーズによって異なる 絶縁体の難燃性 UL 94 V-0 および V-2、グロー ワイヤ

注目の製品

Positive Lock Mark I 低挿入力(LIF)リセプタクル

Mark I 製品群は、クラス トップレベルの低挿入力を誇るリセプタクルです。意図しない脱落を防ぐため、音と触感で確認できる機械式の留め具によって確実に保持します。Mark I リセプタクルは信頼性が高く、高電流用途に対応する使いやすいソリューションを実現します。

 

Positive Lock Mark IIリセプタクルの価値および信頼性

Mark II シリーズは、低挿入力と高保持力を兼ね備えた、費用効果と信頼性の高いソリューションです。Mark II リセプタクルには、端子の結線部から材料を打ち出して作られるディテント レバーが装備されています。これらのリセプタクル上のロールは、張り出したエッジが特徴です。めっき無しのエッジではタブがすべらないため、挿入力が低減されます。耐熱要件を満たすモデルが用意されています。

 

設計の柔軟性を高める Positive Lock Mark III リセプタクル

Mark III 製品群のリセプタクルは、0.110 インチ、0.187 インチおよび 0.250 インチのタブ幅を含む、広範なタブサイズで、低挿入力と高い端子保持力を実現します。Mark III リセプタクルには、Mark II 製品と同様に、後端結線部にディテント レバーが装備されています。

 

X-LIF 端子付き Positive Lock 多極コネクタ

超低挿入力(X-LIF)端子付き Positive Lock 多極コネクタは、製造効率の向上と容易な部品嵌合を求める業界のニーズを満たすように開発されました。

 

事前絶縁 POD-LOK リセプタクル

絶縁済みPOD-LOKリセプタクル端子は、Positive Lock リセプタクルとグローワイヤ試験要件を満たす UL 94V-0 定格ハウジングを組み合わせたものです。人間工学に基づき設計された低挿入力のリセプタクルと堅牢なハウジングを一体化し、ワンステップで素早い圧着と装着を可能にします。

 

無限スイッチ ハウジング

TE は、M スタイル無限スイッチ用 3 極および 4 極リセプタクル ハウジングと K スタイル無限スイッチ用 2 極および 3 極リセプタクルを提供しています。M スタイル ハウジングは Positive Lock Mark II リセプタクル用に設計されていますが、FASTON リセプタクルにも対応しています。K スタイル ハウジングは、Positive Lock Mark II リセプタクル用に設計されています。

 

低背型 110 シリーズ Positive Lock リセプタクルおよびハウジング

110 シリーズ Positive Lock には、ガス点火装置用途などを含む、深い端子キャビティ向けに設計された低背ハウジングが装備されています。

  1. ポジティブ ロック リセプタクルおよびハウジングの概要 (英語)

製品がお客様の手元に届いたとき、最も重要になるのが信頼性 ― これこそが、TE のエンジニアがポジティブ ロック リセプタクルおよびハウジングを設計した理由の 1 つです。ポジティブ ロック リセプタクルおよびハウジングの詳細を、動画でご紹介します。

適用工具