画期的なクイック コネクト端子
標準 FASTON リセプタクルは、優れた低挿入力・高温度定格・アセンブリ効率をクイック コネクト市場に提供するために開発されました。最大 6 回の嵌合試験を耐え抜いた人間工学対応の低挿入力(LIF)設計を特徴とし、切断と再接続を繰り返す用途に適しています。複数の圧着オプションをご用意しています。たとえば、1 つの端子と 1 つの圧着ユニットで全範囲のワイヤ サイズに対応できることによって在庫もツーリングの切り替えが少なく済む革新的な 2D 圧着もあります。標準 FASTON リセプタクルは、従来の FASTON ハウジングに対応しています。用途として、家電製品、産業機械、トランスポーテーションなどがあります。
製品の特長
| タブ幅(インチ) | 0.187、0.250 | 方向 | 垂直型、左フラッグ型、右フラッグ型 |
| タブ厚(インチ) | 0.020 ~ 0.032 | 圧着タイプ | F 圧着、タブロック、2D 圧着 |
| ワイヤ サイズ(AWG) | 22 ~ 12 | 素材 / めっき | 錫めっき真ちゅう、ニッケルめっき鋼 |
| 最大連続電流(A) | 20 | 事前絶縁あり | いいえ |
| 最大動作温度(°C) | 標準:125 高温:250 |
機関の承認 | UL |
| リセプタクル対タブの嵌合力(N) | 27 | 絶縁体の難燃性 | 該当なし |