汎用性、精度、利便性

当社の新たな CQM PRO は、機械的および電気的な圧着性能を検証する最も効果的な非破壊手法である圧着高さ測定を中核的なプロセス分析手法として採用し、一貫した圧着品質の確保に貢献します。CQM PRO は、生産されるすべての圧着に対して圧着高さの連続分析を提供する唯一のモニタリング システムであり、最小限のパラメータ設定で、各圧着について 0.12 mm 以内の再現性の高い測定結果を提供します。直感的で使いやすいメニュー、強化されたモニタリングおよびグラフ表示、ならびに TE 製および他社製ターミネータとの互換性により、CQM PROは画面上のプログラミングを通じて迅速かつ柔軟なジョブ設定を実現します。拡張された USB 機能により、データ バックアップ、レポート保存、ファームウェア更新、周辺機器接続をサポートし、生産現場全体での操作性およびトレーサビリティを向上させます。

ターミネータ型番

結線ユニット 型番
ターミネータ, 卓上型, TE T5, CQM PRO 付き, 北米 2531000-1
ターミネータ, 卓上型, TE T5, CQM PRO 付き, 欧州・中東・アフリカ 2531000-2
ターミネータ, 卓上型, TE T5, CQM PRO 付き, 英国 2531000-3
ターミネータ, 卓上型, TE T5, CQM PRO 付き, 日本 2531000-4
ターミネータ, 卓上型, TE T5, CQM PRO 付き, 中国 2531000-5
ターミネータ, 卓上型, TE T5 + CQM PRO 付き, 北米 2532000-1
ターミネータ, 卓上型, TE T5 + CQM PRO 付き, 欧州・中東・アフリカ 2532000-2
ターミネータ, 卓上型, TE T5 + CQM PRO 付き, 英国 2532000-3
ターミネータ, 卓上型, TE T5 + CQM PRO 付き, 日本 2532000-4
ターミネータ, 卓上型, TE T5 + CQM PRO 付き, 中国 2532000-5