この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
インバータ、マイクロインバータ、コンバイナ ボックス、DC オプティマイザを含む、1500 VDC 定格の太陽光用途向け AWG 6 ~ AWG 8(10 ~ 16 mm²)PV ケーブルに対応しています。

TE SOLARLOK PV5 太陽光発電コネクタは、外径 6.9 mm(0.27 インチ)から 10 mm(0.39 インチ)までのケーブルに対応し、1500 VDC 定格を提供します。UL、IEC、および NEC 2008/2011 規格に準拠しており、SOLARLOK PV4-S、SOLARLOK 安全ロック、および SLK 2.0 コネクタと互換性があります。

標準太陽光インターフェース(Standard Solar Interface:SSI)を備えた SOLARLOK PV5 コネクタは、ジャンクション ボックス、パネル取り付け、ハーネスなど、幅広い用途に対応します。機械および現場施工の両方で容易に取り付けることができ、NEC デカップリング要件を満たしています。

主な特長

  • 単一端子で AWG 8 および AWG 6(10 ~ 16 mm²)に対応
  • シングル / デュアル ジャケット、クラス 2 / 5 ケーブルに対応
  • UL 6703 および IEC 62852 規格に準拠
  • UL 規格を超える試験を実施:負荷状態での TC600 および TS1200 試験
  • 電力損失を最小限に抑える低接触抵抗(0.25 mΩ 未満)
  • フレッティング腐食およびサーマルクリープ耐性を備えた銀メッキ圧着
  • より正確な定格評価のため、端子部で測定された電流容量
    • IEC 62852 に基づき、85 ℃(185 °F)で 10 mm²は 65 A、16 mm²は 75 A
    • UL 6703 に基づき、55 ℃(131 °F)で AWG 8 は 70 A、AWG 6 は 85 A
  • Manta Wings により、均一な圧縮と高性能を実現
  • IP68 定格の防水接続により、水深 1 m で 24 時間水中においても信頼性の高い性能を発揮
  • NEC 2008/2011 規格に適合し、安全性およびセキュリティを向上(デカップリング工具が必要)
  • PV4-S および Safe Lock コネクタと嵌合可能な標準太陽光インターフェース
  1. SOLARLOK PV5 コネクタ 施工動画(英語)

当社の SOLARLOK PV5 コネクタは、断面積 10 ~ 16 mm² または AWG 8 ~ AWG 6 の 1500 VDC 太陽光発電設備向けに設計されています。当社の施工動画をご覧ください。

FAQ

よくある質問(FAQ)

Q:TE SOLARLOK PV5 コネクタで使用可能なケーブル断面積は何ですか。

A:SOLARLOK PV5 コネクタは、AWG 8(10 mm²)および AWG 6(16 mm²)の両方のケーブルに対して、同一の端子およびハウジングを使用します。

 

Q:TE PV コネクタには、どのようなインターフェースがありますか。

A:すべての TE コネクタは標準太陽光インターフェースを備えています。PV5 は、PV4-S および安全ロックのみと互換性があります。

 

Q:TE SOLARLOK PV5 コネクタは、設置後にロック解除して再利用できますか。

A:はい。SOLARLOK PV5 コネクタは、設置後にロックを解除し、他のコネクタと再嵌合することができます。ただし、市場に流通している他のすべての太陽光コネクタと同様に、別のケーブルに再取り付けすることはできません。

 

Q:TE は、標準 IEC および UL 要件を超えて、SOLARLOK PV5 コネクタに対してどのような追加試験を実施していますか。

A:TE Connectivity の SOLARLOK PV5 コネクタは、標準規格を超える試験を実施しています。

  • IP68:水深 1 m で 1 時間の浸水が要求されるところ、TE は PV5 を 24 時間試験しました。
  • IEC 熱衝撃(IEC 62852 §6.3.11):要件 200 サイクルに対し、PV5 は 1,200 サイクルを完了
  • UL 熱サイクル(UL 1703 §35):負荷状態での試験要件はなし。PV5 は定格電流で 200 サイクルを完了

 

Q:TE PV コネクタの推定製品寿命はどのくらいですか。

A:TE PV コネクタは、長期耐久性を考慮して設計されています。IEC および UL 規格試験に合格しており、厳しい実環境条件下においても信頼性の高い性能を維持できるよう設計されています。

 

Q:AWG 8(10 mm²)および AWG 6(16 mm²)ケーブルに同一の端子を使用できますか。

A:はい。SOLARLOK PV5 コネクタは、AWG 8(10 mm²)および AWG 6(16 mm²)の両方に対して、同一の端子およびハウジングを使用します。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ソーラー コネクタのタイプ  ケーブル カプラ | 圧着 - コンタクト

  • ソーラー コネクタのスタイル  ソケット | プラグ

構成の特徴

  • T 分岐のスタイル  ソケット対プラグ

  • キーイング タイプ  プラス | マイナス

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 1.5

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  黒

  • ハウジングの材料  ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 6 – 8 | 8 – 6

  • ワイヤ サイズ (mm²) 10 – 16

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  IEC | UL

  • IP 定格  IP68

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島 | ラテン アメリカ | 中国 | 北アメリカ | 欧州、中東、アフリカ地域

関連資料

データ シート/カタログ ページ