この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の SLK 2.0 製品は、施工時間を従来の PV コネクタ*より 80% 短縮します。嵌合ペアの場合、特別な工具を使用せずに 30 秒で取り付けることができます。

当社の SOLARLOK SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタは最新製品であり、IEC 62852(TUV)および UL 6703 の認証を取得しています。 現場での迅速な施工に向けて、圧接(IDC)技術が組み込まれています。そのため、ケーブルの被覆を除去する必要がなく、単にケーブルを差し込んで工具で圧接するだけで効率的に接続できます。このような簡単な手順にりよ、施工時間は SOLARLOK 圧着 DC コネクタよりも最大 80% 短縮されます。*

SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタは適応範囲が広く、1 つのコネクタで 2.5 ~ 6 mm²(AWG 10 ~ 14)の導体に対応します。

SOLARLOK 2.0シリーズは、太陽光発電市場で独自のゲル充填を採用しており、IP68の防水性能を備えています。つまり、最大水深 1 m で最大 24 時間の防水性能があり、粉塵、埃、砂の侵入も完全に防ぎます。

SLK 2.0 プラグ コネクタは、最新の太陽光 PV の要件に対応するために SOLARLOK 1500 V PV4-S インタフェースを採用しており、オスおよびメスの両バージョンが用意されているため、SOLARLOK PV4-S および PV4-PM DC コネクタと嵌合できます。 

SLK 2.0 スプライスは単一の部品として提供されており、コネクタ不備のリスクがありません。ルーズ部品を扱う必要がないため、結線処理が迅速になります。カスタム工具も必要ありません。この製品は特に修理に適しており、ケーブルの延長をすばやく簡単に行うことができます。また、小動物の被害を受けたケーブルや機械的な絶縁の問題があるケーブルを修復する手段としても役立ちます。SLK 2.0 スプライスはダブテールを装備しており、横並びに積み重ねることができます。

 

*TE の SOLARLOK PV4 DC 圧着コネクタとの施工時間の比較に基づく。

  1. SOLARLOK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタについて(英語)

当社の SOLARLOK 2.0 DC コネクタは太陽光パネルの配線時間を 80% 短縮します。ケーブルの被覆を除去する必要がなく、標準的なチャネル ロック プライヤーを使用してわずか 15 秒で施工できます。
過酷な環境下でも信頼性の高いパネル接続を実現する IP68 定格を備え、水分、粉塵、埃、砂に対する優れた耐久性を発揮します。

  1. SOLARLOK 2.0 スプライスの取り付け方法紹介ビデオ (英語)

TE の SOLARLOK SLK 2.0 DC スプライスは、1,500 V の PV 設置に適したシングル ピース コネクタです。取り付け方法の紹介ビデオをご覧下さい。

  1. SOLARLOK 2.0 コネクタの取り付け方法紹介ビデオ (英語)

TE の SOLARLOK SLK 2.0 コネクタは、1,500 V の太陽光発電 (PV) の設置で PV 用ケーブルをパネルに接続する用途向けに設計されています。取り付け方法の紹介ビデオをご覧下さい。

FAQ

よくある質問(FAQ)

Q:25 MW の太陽光発電所には、TE は SOLARLOK SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタがいくつ必要になると想定していますか。

A:現在、当社は太陽光発電所用途向けコネクタのみを販売しております。コネクタの標準的な設置における経験則、すなわち計算の目安は、1 MW の太陽光発電所あたり 300 セットのコネクタです。したがって、25 MW の太陽光プロジェクトでは 7,500 セットのコネクタが必要になる可能性があります(1 セットは、1 つのオス コネクタと 1 つのメス コネクタから成る嵌合ペアです)。

 

Q:TE の SOLARLOK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタは、何 mm² のケーブルに対応していますか。 

A:当社の SLK 2.0 は複数の電線サイズに対応しており、2.5、4、または 6 mm²(AWG 14 - 10)のいずれにも対応します。スプライスは両側にそれぞれ 1 つのケーブル導入口を備えているため、同一サイズまたは異なるサイズのケーブルを使用することができます。

 

Q:TE の SOLARLOK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタは、他の TE コネクタと同じインタフェースを備えていますか。   

A:はい。すべての TE コネクタは標準太陽光インタフェースを備えています。SOLARLOK 2.0 は、TE の PV4 および安全ロックと互換性があります。 

 

Q:TE の SOLARLOK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタで許容される最小および最大の絶縁厚はどのくらいですか。 

A:当社の SLK 2.0 コネクタは、EN 50618/IEC 62930 ケーブルの標準範囲を使用できます。ただし、仕様では 5.9 mm ~ 7.2 mm の範囲が指定されています。現在、この下限を 5.5 mm まで小さくしようとしています。

 

Q:一度取り付けてロックした後、TE の SOLARLOK SLK 2.0 コネクタはロックを解除して再使用できますか。

A:当社の SLK 2.0 コネクタは、一度ケーブルに取り付けた後でもロックを解除することは可能ですが、再使用はできません。これは、市場にある他のすべての太陽光発電用コネクタについても同様です。 

 

Q:TE の SOLARLOK SLK 2.0 コネクタの推定製品寿命はどのくらいですか。

A:当社の SLK 2.0 コネクタは IEC および/または UL の規格試験に合格しています。IEC 試験は欧州の標準的な気象条件を想定して実施されており、過酷な環境下でも信頼性の高い接続を維持可能であることを保証します。実使用環境における推定耐用年数は 20 年を超え、すべての SOLARLOK コネクタには 2 年間の保証が付いています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ピアシング ブレード ベースの材質  錫メッキ銅

  • ソーラー コネクタのタイプ  ケーブル カプラ

  • ソーラー コネクタのスタイル  ソケット | プラグ | プラグ - ソケット

構成の特徴

  • キーイング タイプ  プラス | マイナス

端子の特徴

  • 端子のめっき材質 

  • 端子のベース材質  銅合金

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  オレンジ | 黒

  • ハウジングの材料  ポリカーボネート (PC) | ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 10 | 12 | 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2.5 | 4 | 6

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • IP 定格  IP68

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島 | ラテン アメリカ | 中国 | 北アメリカ | 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  1 | 10 | 100 | 200

関連資料

データ シート/カタログ ページ