この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PV コネクタを保護しながら、設置作業者に安全な作業環境を提供する設計

SOLARLOK 安全ロックは、切り離された PV コネクタを保護するために設計されています。 設置後、通電前に環境にさらされないようにします。これらのコネクタは、適切なデラッチ ツール(1971903-1)を使用することで、取り付けもデラッチも簡単です。

多くの場合、ハーネスや PV ケーブルの取り付け時に、通電前にコネクタを取り外したままにしておくと、外部要素(湿気やほこりなど)によってコネクタが汚染される可能性があります。当社の設計は、ハーネスまたはコネクタ付き PV ケーブルを接続する準備が整うまで、施工者が活線などの望ましくないインターフェースにさらされるリスクを低減するのに役立ちます。


 

主な特長

  • ワイヤ ハーネスの O リングを早期劣化から保護
  • PV コネクタのインターフェースを過酷な環境から保護
  • 信頼性の高いプラグアンドプレイ PV コネクタ インターフェース保護を提供
  • 穴あけプルタブによる回路識別のためのラベリングが容易
  • SSI 標準ソーラー インターフェイスを使用して、あらゆるコネクタと機械的に接続
FAQ

質問:TE Connectivity(TE)の SOLARLOK 安全ロックは何に使用されていますか。

回答:設置時に PV コネクタを保護するプラグで、ほこりや湿気、システム通電前の偶発的な接触を防ぎます。

 

質問:なぜコネクタを露出したままにせず、SOLARLOK 安全ロックを使用する必要があるのですか。

回答:接続されていなかったり、環境にさらされていたりすると、PV コネクタや端子は劣化し、その完全性が損なわれる可能性があります。保護キャップがないと、ほこりや湿気、紫外線による劣化の侵入口となります。これにより、内部のシールと導電性が損なわれ、後にホットスポットやアーク放電が発生します。

TE SOLARLOK 安全ロックは、保護されていないコネクタと比較して、コネクタの寿命を延ばし、設置者のリスクを軽減し、より迅速で安全な試運転をサポートします。

 

質問:SOLARLOK 安全ロックは他社製品と互換性がありますか。

回答:はい、主要な太陽光パネル メーカーが使用しているものを含む、標準的な PV コネクタである標準ソーラー インターフェイス(SSI)と嵌合するように設計されています。

 

質問:安全ロックの外し方を教えてください。

回答:TE コネクタの場合は、ケーブル カプラのような TE 標準のリリース ツールを使用できます。非 TE コネクタの場合は、メーカーが提供するツール ガイダンスに従ってください。

 

質問:太陽光発電システムの長期的な性能に影響はありますか。

回答:SOLARLOK 安全ロックは、太陽光発電システムの長期的な性能には影響しません。その主な目的は、設置段階での不具合を減らすことです。

 

質問:耐候性はありますか。

回答:完全なシーリング(IP68)と耐紫外線性を備えているため、コネクタは現場で数日から数週間露出しても保護されます。

 

質問:TE SOLARLOK Safe Locks を使用すると、どのようなメリットがありますか。

回答:太陽光発電の設置業者、EPC、O&M チームは、設置時の手直し、保証クレーム、安全上のリスクを最小限に抑えたいと考えています。

 

質問:SOLARLOK Safe Locks は、他の代替品と比較してどのような特徴がありますか。

回答:SOLARLOK 安全ロックは、確実に固定し、Oリングを保護し、回路管理を改善するためのラベリング オプションを提供します。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ソーラー コネクタのタイプ  PV コネクタ

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 2

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  オレンジ

  • ハウジングの材料  PC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

関連資料

データ シート/カタログ ページ