空調用ソレノイドおよびバルブ ソリューション

HVAC ソレノイドおよびバルブ ソリューション

高精度のフロー

ソレノイド バルブは、HVAC システムの冷媒フローのトラフィック コントローラです。これらは、シームレスなアセンブリと精密な調整を実現するために、強力なコネクタ、センサ、端子に依存しています。TE のコンポーネント ソリューションの製品ラインナップの詳細をご覧ください。

シームレスな運用の科学

ソレノイドとバルブは、HVAC システム内の冷媒フローを調整する上で極めて重要な役割を果たすため、設計エンジニアは電気コンポーネントを選択する際に慎重に検討する必要があります。冷媒の円滑な循環と正確な信号伝送には、適切なコネクタの選択が不可欠です。TE Connectivity (TE) は、堅牢なパワーおよびシグナル コネクタや高性能熱収縮チューブなど、過酷な環境に合わせた堅牢なソリューションを提供します。また、電子膨張弁用の温度および圧力センサ ソリューションも提供しています。組み立てやすさと確実な接続を実現するように設計された、防水型コネクタからクイック コネクト端子ソリューションまで、HVAC 設計のニーズに合わせて、TE との提携をご検討ください。当社はソレノイドとバルブ設計の課題を解決するイノベーションと専門知識を蓄積しています。

端子およびスプライス

型番の数を減らしながら安全な接続をお探しの場合、 TE の FASTON リセプタクルは、制御盤、サーモスタット、その他の電気コンポーネントから 4 方向反転バルブに取り付けられたソレノイドまで、ワイヤの接続に理想的なソリューションです。これらのリセプタクルにより、優れた低挿入力・高温度定格・アセンブリ効率向上を実現し、クイック コネクト市場を拡大します。ワイヤをしっかりと接続することで、ソレノイドへの電流のスムーズなフローを確保し、バルブの正確な作動を可能にします。このように冷媒フローを効果的に管理することで、HVAC システムの最適な性能と信頼性が促進されます。

パワー/シグナル コネクタ

ヒートポンプ システムで冷媒を円滑に循環させ、正確な電気信号を伝送するには、正しいコネクタを選択することが重要です。 TE は、過酷な環境で優れた性能を発揮するように特別に設計された、コンパクトで防水型の、耐久性を備えたパワーおよびシグナル コネクタを幅広く提供しています。当社の Economy Power (EP) 2.5 コネクタには、誤挿入を防止する極性タブ、音で確認して確実な嵌合を確保するポジティブ ラッチ機能、人間工学的なアセンブリを実現する低挿入力 (LIF) 端子が備わっています。さらに、当社の 2.5 mm シグナル ダブル ロック コネクタは、確実な嵌合を確保するダブル ロック プレート、コンフォーマル コーティングを施した PCB に適したハイプロファイル ヘッダ、湿潤・ウェット条件で信頼性に優れた性能を発揮する IP67 定格防水機能を備えています。主制御 PCB を電子膨張弁やその他の重要なコンポーネントに接続する場合でも、TE は信頼性の高い接続と最適なシステム機能を確保するための堅牢なコネクタを提供します。

熱収縮チューブ

防水型保護に関して、 当社は、湿度、ほこり、塵、衝撃、振動にさらされる過酷な環境向けに設計製造した高性能の一層および二層構造熱収縮チューブを提供しています。熱収縮チューブは電気接続を絶縁および保護し、短絡、腐食、湿気による損傷を防止します。加熱すると、被覆する部材のサイズと形状に合わせてチューブが収縮するため、迅速かつ簡単に取り付けることができます。

 暖房、ヒートポンプ、空調コンポーネントのサンプル
HVAC コンポーネントの無料サンプルをご請求ください。

センサ

センサは、暖房、換気、空調、および冷蔵システムの機能で極めて重要な役割を担っています。 最適な室内温度制御とシステム性能を確保します。センサは、冷媒フローを検出、監視、測定して、システムの動作に不可欠なデータを提供します。TE は、温度、圧力、湿度の検知のためのセンサ ソリューションを包括的な製品ラインナップで提供し、住居の快適さとシステム効率に貢献しています。TE のセンサをソレノイドおよびバルブと統合することで、HVAC システムによって効率性、快適性、信頼性が上がり、最終的には優れた性能と満足度の提供につながります。