スプライス シールが重要な理由

最新の電気システムでは、スプライス箇所がワイヤ ハーネスの中でも特に脆弱な部分となることが少なくありません。限られたスペースに配置され、湿気、液体、温度サイクル、振動にさらされるスプライスは、適切に保護されていない場合、腐食、電気的性能の劣化、システム全体の故障の原因となる可能性があります。TE Connectivity の 高性能材料スプライス シール製品群は、実績のある材料技術と用途に関する専門知識を活用し、エンジニアがこうした課題に対処できるよう支援します。

信頼性に関する主な課題

  •  湿気の侵入と毛細管現象による浸透
  • ワイヤの素線の腐食
  • 振動による機械的応力
  • 熱サイクルへの曝露
  • スペースに制約のあるスプライス箇所
  • 製造品質の一貫性に関する要件

スプライス保護製品の全ポートフォリオ

あらゆる設計要件に対応する専用設計ソリューション

当社のスプライス シール製品群は、絶縁、環境シール、ストレイン リリーフ、機械的補強を単一の統合ソリューションで実現します。自動車用ハーネス、EV バッテリー システム、産業機器、輸送機器のいずれを設計する場合でも、TE は長期的な耐久性と製造効率を考慮して設計されたソリューションをご用意しています。

• 接着剤付き熱収縮チューブ:湿気、液体、過酷な動作環境にさらされる電線のスプライスに対し、環境シールと機械的保護を提供します。

• 高収縮率ソリューション:さまざまな電線径に対応しながら、在庫管理と製造工程を簡素化します。

• 難燃性ソリューション:安全性と性能の向上が求められる用途に対応するよう設計されています。

• シール スリーブおよびエンド キャップ:過酷な設置環境において、さらなる環境保護を提供する専用設計のソリューションです。

• 自動車用認定製品:ボディ、シャーシ、バッテリー、高電圧電気アーキテクチャに対応するよう設計されています。

性能上の特長と利点

• 環境保護:水、路面凍結防止剤、湿気、油、燃料、作動油、その他の汚染物質に対する耐久性の高い保護バリアを形成します。 

• 機械的保護:重要な移行部において、耐摩耗性、耐切断性、ストレイン リリーフを提供します。 

• 耐熱性:過酷な温度範囲や繰り返しの熱サイクルにおいても、シール性能を維持します。 

• 製造品質の安定性:予測可能な収縮特性と目視確認できる接着剤の流動により、再現性の高い組立工程を実現します。 

• 在庫の最適化:高収縮率ソリューションは、さまざまな電線サイズに対応し、在庫管理単位(SKU)の複雑化を抑え、在庫コストの削減に貢献します。  

PFM スプライス インフォグラフィック

用途

自動車および eモビリティ

以下の用途における重要なスプライス箇所を保護します。

• ボディ ハーネス
• シャーシ システム
• EVEV バッテリー パック
• 高電圧配電システム
• 充電インフラ

電動化の進展に伴い、ハーネスの複雑化や電力密度の増大、信頼性に対する要求の高まりが進んでおり、堅牢なスプライス保護がこれまで以上に重要になっています。   

商用輸送

• トラックおよびバス用ハーネス

• 建設機械

• 農業機械

• オフハイウェイ車両

振動、衝撃、液体への曝露、過酷な環境条件に耐えるよう設計されています。 

産業機器

• 産業オートメーション
• ロボティクス
• エネルギー システム
• 過酷な環境向け電子機器

ダウンタイムやシステム障害が大きな損失につながる環境で、保護機能を提供します。