Versaflex 熱収縮チューブ:自動車用ワイヤ スプライスおよび部品の絶縁、ストレイン リリーフ、およびシーリング。

SCT は二層構造チューブであり、超音波溶接、クリップアンドディップ、またははんだ付けによって製造された自動車用ワイヤ スプライスおよび構成部品を絶縁およびシールするように設計されています。セミリジッドであり、ある程度のストレイン リリーフも備えています。

熱収縮チューブ設計・開発および技術リソース ハブ

TE 熱収縮チューブ エンジニアリング リソース ハブへようこそ。TE Connectivity の業界をリードする熱収縮チューブ ソリューションに関する技術的知見、技術文書、および用途ガイダンスをご覧いただけます。

さらに詳しく

概要

SCT には、放射線架橋、難燃性、セミリジッド ポリオレフィンによる強靭な外側被覆があります。外側被覆は特別仕様の独自ホットメルト接着剤であり、幅広い温度範囲で機能するように設計されています。接着剤は、湿気や自動車用液体に対する優れたバリアになります。このバリアにより、優れた耐腐食性を実現します。

 

SCT は 4:1 の高い収縮率を備えているため、少ないサイズ数で幅広いスプライスおよび部品径に対応できます。

特長

  • 4:1 という高収縮率により、数少ないサイズ オプションでも、幅広いスプライスやコンポーネント径に対応できます。
  • 動作温度範囲:-40 ℃ ~ +150 ℃。
  • 最小収縮温度:+110 ℃。
  • 最低完全収縮温度:+135 ℃。
  • 難燃性定格 ASTM D2671。
  • RoHS 準拠。

特長と利点

  • 卓越した環境シール。
  • 屈曲・摩耗・カットスルーに対する機械的保護。
  • 小断面プロファイル。
  • 難燃性に優れ、機械的に頑丈なこのチューブは、ストレイン リリーフ性に優れているほか、ワイヤ スプライスや端子類、その他の構成部品を摩耗から保護します。
  • 厚手の接着剤コーティングは、液体や湿気から確実に保護する役目を果たしているほか、極端な高温や低温条件でも優れた性能を発揮します。

用途

  • フード内の自動車環境で自動車用ワイヤ スプライスおよび構成部品の絶縁、ストレイン リリーフ、シーリングを実現するように特別設計。
  • 広い温度範囲で機能するように特別設計。
二層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
Play video
動画(英語)
二層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
動画(英語)
熱収縮チューブ技術
高電圧用途における性能、安全性、信頼性を実現する熱収縮チューブ技術。