BIOFUSE チューブ:バイオ イノベーション スプライス シーリング(BISS)

バイオ イノベーション スプライス シーリング(BISS)は、TE Connectivity の BIOFUSE チューブ製品群の中で初の革新的なバイオベースの熱収縮チューブです。BISS は、優れたストレイン リリーフ、電気絶縁性、環境シール性、高い難燃性、高い収縮率を提供するように設計されています。これらの特性は、TE Connectivity の既存の自動車用スプライス シーリング製品 2 種の性能および特性(ES2000 および RBK-ILS)と同等のものです。

BISS は、優れたストレイン リリーフ、電気絶縁性、環境シール性、高い難燃性、高い収縮率を提供するように設計されています。 これらの特性は、TE Connectivity の既存の自動車用スプライス シーリング製品 2 種の性能および特性(ES2000 および RBK-ILS)と同等のものです。 

BISS は優れたシーリング機能を提供し続け、ワイヤやスプライス構成内やその周囲に流れるホットメルト接着剤もそのまま使用することで、施工中に水分や液体がチューブに侵入し、腐食や機械的損傷の原因となることを防ぎます。

さらに、BISS は優れたストレイン リリーフを提供し続け、ワイヤとスプライス構成への衝撃から保護し、最高レベルの絶縁と保護を提供することで、指定用途向けの寿命の間、指定された性能で動作します。

用途

  • インライン スプライス シーリング
  • 電線スプライス、終端、部品の電気絶縁
  • 複数ワイヤ(用途ごとに最大 7 ワイヤ)のスプライス構成

特長

  • 高難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性グレード:ASTM D2671、試験方法 B
  • REACH および RoHS 準拠
  • CA Prop 65 準拠
  • 4:1 という高収縮率により、数少ないサイズ オプションでも、幅広いスプライスや部品径に対応可能

特長と利点

  • バイオベース製品は従来製品と比較して低い CFP
  • 卓越した環境シール。
  • 水分および液体の浸入防止
  • 腐食防止
  • 各種自動車用流体に対応
  • スプライスおよびワイヤ構成に対する衝撃を緩和する優れたストレイン リリーフ
  • 損傷を防ぎ、スプライスの性能を延長する優れた電気絶縁性を提供

 

複合ロゴ
バイオ イノベーション スプライス シーリング(BISS)
Play video
動画(英語)
バイオ イノベーション スプライス シーリング(BISS)
動画(英語)
二層構造熱収縮チューブの施工デモンストレーション
Play video
動画(英語)
二層構造熱収縮チューブの施工デモンストレーション
動画(英語)