ホワイト ペーパー

熱収縮チューブ:テープに代わる高性能ソリューション

ホワイト ペーパーをダウンロード

自動車システムの過酷な環境に対応するよう設計された当社の熱収縮チューブは、耐久性と信頼性が求められる用途において堅牢な機械的保護を提供します。 配線密度の増加や、振動、摩耗、狭小スペースへの搭載が進む現在の車両において、絶縁損傷や電気的故障、高額な修理を防ぐためには、効果的な機械的保護が不可欠です。エンジンルーム内の過酷な条件に耐えるよう設計された当社の先進材料は、ワイヤ ハーネス、コネクタ、および車両全体の重要部品を保護します。最適化された収縮比、均一な肉厚、高性能ポリマー配合により、スペース制約や高温環境においても確実な封止と長期信頼性を実現します。パワートレイン、シャーシ、車体電子機器のいずれに適用する場合でも、エンジニアは、要求の厳しい自動車用途で機械的弾力性を強化し、耐用年数を延ばすための実証済みのコスト効率の高いソリューションを提供します。

特長と利点

  • 摩耗、圧壊、切断に対する耐久性のある機械的保護を提供。
  • 湿気、オイル、燃料、汚染物質に対する環境シール性能を提供。
  • ストレイン リリーフを提供し、不規則な形状に適合。
  • 車載用途に対応する広い動作温度範囲。
  • 他の保護方法と比較して施工効率を向上。

用途

  • ワイヤ ハーネス保護
  • コネクタおよびスプライス保護
  • 流体およびホース ライン保護