自動車機械保護サンプル請求

TE.com を検索して試用可能な製品を探し、無料の製品サンプルを請求できます。

サンプルのご請求

以下のリストから製品を選択し、カートに追加するだけで、無料サンプルを直接お届けします。

迅速かつ簡単

TE.com を検索して試用可能な製品を探し、無料の製品サンプルを請求できます。

 

  • 簡単に選択 - 以下のリストから選択してください
  • 無料サンプルを迅速にお届け - 3 日で世界 62 か国へ配送(送料、税金、関税は TE が負担※法令で許可される場合)
  • 登録が必要 - 右上の「リソース」リンクからアカウントを作成してください

無料サンプルを請求する

型番
型番詳細
2534214002 AP-2000-6-0-SP 対応
9699594002 AP-2000-10-0-SP 対応
6405934002 AP-2000-8-0-SP 対応
8274594001 AP-2000-NR101-0-SP 対応

無料サンプルを請求する

型番
型番詳細
6979344003 HFT5000-30/15-0-SP 対応
7480624003 HFT5000-70/35-0-SP 対応
2065124003 HFT5000-20/10-0-SP 対応
8274594001 HFT5000-60/30-0-SP 対応
1077624003 HFT5000-25/12-0-SP 対応
934444003 HFT5000-40/20-0-SP 対応
A619664001 HFT5000-100/50-0-SP 対応
9615924003 HFT5000-34/17-0-SP 対応
F944854003 HFT5000-6/3-0-SP 対応
9636344003 HFT5000-80/40-0-SP 対応
6203684003 HFT5000-50/25-0-SP 対応

無料サンプルを請求する

型番    型番詳細          
NB11022001 ATUM-4/1-0-STK 対応
NB11382001 ATUM-52/13-0-STK 対応
NB08994001 ATUM-12/3-0-SP 対応
NB10132001 ATUM-24/6-0-STK 対応
NB10802001 ATUM-32/8-0-STK 対応
NB11784001 ATUM-8/2-0-SP 対応
NB09654001 ATUM-19/4-0-SP 対応
NB11354001 ATUM-52/13-0-SP 対応
NB10114001 ATUM-24/6-0-SP 対応
NB09012001 ATUM-12/3-0-STK 対応
NB09524001 ATUM-16/4-0-SP 対応
NB11014001 ATUM-4/1-0-SP 対応
NB11802001 ATUM-8/2-0-STK 対応
NB09542001 ATUM-16/4-0-STK 対応
NB09662001 ATUM-19/4-0-STK 対応
5674734006 ATUM-19/6-X-SP 対応
3000814006 ATUM-6/2-X-SP 対応
NB10602001 ATUM-3/1-0-STK 対応
NB12034001 ATUM-9/3-0-SP 対応
NB10594001 ATUM-3/1-0-SP 対応
NB12042001 ATUM-9/3-0-STK 対応
NB09952001 ATUM-19/6-0-STK 対応
NB11234001 ATUM-40/13-0-SP 対応
9264634014 ATUM-12/4-X-SP 対応
NB10364001 ATUM-24/8-0-SP 対応
NB10892001 ATUM-4.5/1.5-0-STK 対応
NB11644001 ATUM-6/2-0-SP 対応
NB11652001 ATUM-6/2-0-STK 対応
NB09304001 ATUM-12/4-0-SP 対応
NB09312001 ATUM-12/4-0-STK 対応
NB09944001 ATUM-19/6-0-SP 対応
NB10372001 ATUM-24/8-0-STK 対応
NB11242001 ATUM-40/13-0-STK 対応