Q:USB タイプ C と USB タイプ A コネクタの主な違いは何ですか。

USB タイプ C コネクタは、高速データ転送、電力供給、オプションの A/V 代替モードに対応する、リバーシブルな 24 ピン インタフェースを提供します。タイプ A コネクタは、導体数が少ない単方向インタフェースを採用し、主にホスト側ポート向けに設計されています。USB タイプ C は一般に、より小型のコネクタでより高い機能密度を実現します。一方、タイプ A はレガシー互換性が必要な場合に引き続き有用です。

 

Q:外付けストレージ デバイスに最適な USB コネクタはどれですか。

設計者は通常、より高い帯域幅とより高い電流レベルをサポートするために、USB タイプ C または USB 3.x タイプ A コネクタを使用します。これらのインタフェースにより、下位互換性を維持しながら、外付けハード ドライブや SSD への信頼性の高いデータ パスを確保できます。

 

Q:信号干渉を最小限に抑えるには、どの USB コネクタが最適ですか。

TE の高速 USB タイプ C および USB 3.2 タイプ A コネクタは、EMI 最適化シェル形状と制御インピーダンス設計を採用し、クロストークと放射の抑制に役立ちます。防水型およびメタル シェルのタイプは、さらなるシールド効果を提供します。

 

Q:旅行用アダプターに推奨される USB コネクタはどれですか。

USB タイプ C(最新デバイス向け)やタイプ A(レガシー ケーブル向け)など、コンパクトで耐久性の高いポートが一般的です。TE のコネクタは、旅行用付属品で想定される繰り返しの抜き差しに適した機械的堅牢性を備えています。

 

Q:複数のデバイス(ハブやドックなど)を接続する際に推奨される USB コネクタはどれですか。

TE の USB 3.x タイプ A および USB タイプ C コネクタは、設置面積の効率性、シールド オプション、下位互換性により、ハブおよびドッキング ソリューションで一般的に使用されています。スタックおよびマルチ ポート タイプは、高密度のパネル レイアウトをサポートします。

 

TE の USB タイプ A コネクタを参照