A/V 機器向けの信頼性の高い接続

USB タイプ A コネクタは、一般に USB-A コネクタとも呼ばれ、Universal Serial Bus(USB)コネクタの元祖であり、最も一般的なタイプです。長方形で、端部は平らな形状です。正しい向きは 1 つのみであり、新しい USB タイプ C のようにリバーシブルではありません。USB タイプ A コネクタは、コンピュータ、ノートパソコン、タブレット、ゲーム コンソール、メディア プレーヤー、電源アダプタなどのホスト機器で広く使用されています。また、キーボード、マウス、フラッシュ ドライブ、外付けハード ドライブ、スマートフォン、プリンタ、スキャナなど、ホスト機器に接続する周辺機器にも使用されています。主な用途には、データ伝送、充電、および電力供給があります。USB タイプ A は、USB 1.0、USB 2.0、USB 3.0/3.1 Gen 1、USB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 1x2 など、多くの USB バージョンに対応しています。

USB タイプ A コネクタは高い汎用性を体現しており、さまざまな業界における多種多様な機器の標準インタフェースとして広く採用されています。  長方形形状と堅牢な構造を特徴とし、キーボード、マウス、プリンタなどの周辺機器で広く使用されています。その広範な採用により、従来機器および最新機器の双方との互換性を実現し、業務用および消費者向け機器に不可欠な構成部品となっています。

USB タイプ A

お客様からの質問

USB タイプ A コネクタに関する FAQ

Q:USB タイプ C コネクタと USB タイプ A コネクタの主な違いは何ですか。

USB タイプ C コネクタは、リバーシブルな 24 ピン インタフェースを備え、高速データ伝送、電力供給、およびオプションの A/V 代替モードに対応します。タイプ A コネクタは、導体数が少ない単方向インタフェースを採用し、主にホスト側ポート向けに設計されています。USB タイプ C は一般に、より小型のコネクタでより高い機能密度を実現しますが、タイプ A は従来機器との下位互換性が求められる場合に有効です。

 

Q:外付けストレージ デバイスに最適な USB コネクタはどれですか。

設計者は通常、より高い帯域幅およびより高い電流レベルに対応するため、USB タイプ C または USB 3.x タイプ A コネクタを使用します。 これらのインタフェースは、下位互換性を維持しながら、外付けハード ドライブや SSD への信頼性の高いデータ経路を提供します。

 

Q:信号干渉を最小限に抑えるには、どの USB コネクタが最適ですか。

TE の高速 USB タイプ C および USB 3.2 タイプ A コネクタは、EMI 最適化シェル形状および制御インピーダンス設計を採用しており、クロストークおよび放射の管理に寄与します。防水型およびメタル シェル バージョンは、追加のシールド効果を提供します。

 

USB タイプ A コネクタに関する FAQ をもっと読む

ec
お客様のプロジェクトはここから始まります。調達からものづくりまで、必要なときに必要な部品を NexFront ストアでご用意いただけます。