予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
トランスポーテーション
当社の AMPSEAL 16 (ヘビー デューティー スタンプ & フォームド サイズ 16) 端子の圧着方法をご覧ください。ハンドツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。
すべての AMPSEAL 16 (HDSF サイズ 16) 端子 を表示
当社の AMPSEAL 16 (HDSF サイズ 16) 端子の最大定格は各 13 A です。これらのスタンプ&フォームドコンタクトは、14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2) ワイヤに対応し、銅合金でできています。AMPSEAL 16 コンタクトのめっきオプションには、ニッケルと金があります。
すべての AMPSEAL 16 コネクタを表示
当社の AMPSEAL 16 コネクタは、堅牢で、環境的に密閉されたコネクタです。最大定格電流が各 13 A の端子に対応します。これらのコネクタは、2 極、3 極、4 極、6 極、8 極、12 極の極数展開で利用できます。