ICCON ブロック & ICCON インサート パワー ピン & ソケットのポートフォリオ

新しいハイパワー ピンおよびソケット製品は、柔軟な設計オプションとフローティング機能を提供し、最大 350A の用途向けに簡単に設置できます。

ICCON ブロック、ICCON インサート ハイパワー ピンおよびソケット製品は、最大 350A の用途向けに柔軟な設計オプションを提供します。 ICCON インサート製品にはオプションのフローティング機能があり、2 つの PCB (プリント基板) またはバスバーを嵌合する際、半径方向の +/- 1mm の不整列が許容されるため、取り付けが簡単です。この製品シリーズでは、あらゆるサイズに対応した、実績のある TE の CROWN BAND Plus ソケット設計を使用することで、接触抵抗と電力損失を低減できます。

主な利点と特長

  • ICCON インサート製品にはオプションのフローティング機能があり、2 つの PCB (プリント基板) またはバスバーを嵌合する際、半径方向の +/- 1mm の不整列が許容されるため、取り付けが簡単です。
  • サーフェス マウント (SMT)、圧入、ナール、ねじといった多様な取り付けタイプが使用できるため、さまざまな種類のアセンブリ プロセスや使用環境 (PCB またはバスバー) に対応します。
  • また、標準的な各種ピン サイズ オプション (3.6 mm、6 mm、8 mm、10.3 mm) が用意されており、30A ~ 350A の幅広い電流範囲に対応します。
    さまざまな全長のパワーピンがあり、スタックの高さもカスタマイズできます。
  • 最大 350A に対応するハイパワー製品です。
  • あらゆるサイズに対応した CROWN BAND Plus ソケット設計を使用することで、接触抵抗と電力損失を低減できます。
ICCON インサートの取り付けタイプとフローティング機能

ICCON インサートの取り付けタイプとフローティング機能

主な特長と利点

ICCON インサート製品

  • オプションのフローティング機能により、半径方向の +/- 1mm フローティングが可能
  • 許容電流は最大 350A
  • ピン サイズ: 3.6 mm/70A、6 mm/120A、8 mm/200A、10.3 mm/350A
  • サーフェス マウント タイプ (SMT) ではプリント基板 (PCB) のスタック高さをカスタマイズ可能 (PCB 用途)
  • 圧入取り付けタイプはブスバー用途に対応
  • 特別な工具を用いずにスタックの高さを柔軟に構成可能
ICCON ブロック製品の取り付けタイプ

ICCON ブロック製品の取り付けタイプ

主な特長と利点

ICCON ブロック製品

  • 許容電流は最大 350A
  • さまざまなスタック高さに対応
  • アップグレードされた高性能 CROWN BAND Plus 端子を使用
  • ボード間用途での PCB 取り付け方向は、水平型および垂直型の 2 通りをご用意
  • 圧入取り付けタイプ
  • ピン サイズ: 3.6 mm/70A、6 mm/120A、8 mm/200A、10.3 mm/350A