水中嵌合対応電気コネクタ

過酷な環境での接続に対応する、水中嵌合対応ソリューション

高精度設計により、水滴がかかる場所や浅い水深での水中嵌合接続を実現するほか、配備深度でかかるフル圧力にも耐えられます。この製品シリーズでは、ロー プロファイル構造/分割構造/水平構造を始めとする、Ethernet、低電圧/中電圧用途、スマート コネクタ設計向けの幅広いソリューションを網羅しています。

ALL-WET コネクタ

TE が提供する ALL-WET コネクタ シリーズは、水面や水中での接続/接続解除に用いられる、低価格ながらも高信頼性を誇るゴム成形コネクタです。高品質材料を採用している ALL-WET バルクヘッド コネクタの金属製シェルには、標準タイプと同じく黄銅を使用していますが、ご要望に応じて別の材料を使用したバージョンもお選びいただけます。端子には、耐腐食性に優れた金めっきが施されています。ALL-WET シリーズでは、丸型 (AW)、分割型 (AW)、フラット型 (FAW)、小型雌雄同型 (MAW) という 4 種類のコネクタをお選びいただけます。

ALL-WET コネクタ

特長

 

  • 水中嵌合対応コネクタ

  • 丸型/分割/フラット/雌雄同型

  • 接点数: 42 まで

  • 最大圧力: 丸型構造の場合、嵌合状態で 20,000 psig (約 45,000 ft/13,700 m)

  • 最大電圧: DC 600 V (標準ケーブル使用時)

  • 最大電流: 50 A

  • 銅合金/ネオプレン ゴム/デルリン

  • SO ケーブルを標準使用

  • 代表的な用途: ダイバー用機器、照明、遠隔操作無人探査機 (ROV)、カメラ
SEACON ALL-WET コネクタ
SEACON ALL-WET コネクタ

Micro WET-CON コネクタ

人気の Micro WET-CON コネクタ シリーズは、SEACON ALL-WET コネクタ シリーズが持つすべての機能を、小型の業界標準構成で提供できるよう開発されました。小型・軽量の設計により、当社のゴム成形コネクタと同等の柔軟性・信頼性を提供します。Micro WET-CON シリーズは、圧力容器に設けられる小型のスルー ポートにも、小さいスペースにより高密度で導体を実装する場合にも対応します。ケーブルを小型化することにより、遠隔操作無人探査機 (ROV) その他の船舶で、全重量を削減し前進抵抗を抑えています。このコネクタ シリーズは水中嵌合に対応しており、水中や甲板上、あるいはさまざまな気象条件下での接続を実現します。さまざまな材料を使用したバルクヘッド コネクタをご用意しています。

Micro WET-CON コネクタ

  特長
 
  • 水中嵌合対応

  • 新しいピン設計により、シール界面の潜在的な摩耗を防止

  • 低コスト

  • 接点数: 2 ~ 16

  • 最大圧力: 嵌合状態で 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

  • 2/3/4 ピン、DC 600 V


  • 特殊バージョンも選択可能 (水平型、2 重 O リング、Micro WET-CON 取り付け可能 (MCAT) 現場での設置が可能、Ethernet、パワー Ethernet、ロー プロファイル、分割)

  • 5/6/8/10/12/16 ピン、DC 300 V

  • 最大電流: 19 A

  • 黄銅/ステンレス鋼製バルクヘッド (標準)、アルミ/チタン/PEEK (オプション)

  • 代表的な用途: 遠隔操作無人探査機 (ROV) 用機器 (照明、カメラ、スラスタ)、ダイバー用機器、海洋学用計器、防衛
SEACON Micro WET-CON コネクタ
SEACON Micro WET-CON コネクタ

Micro WET-CON 分割型コネクタ

Micro WET-CON 分割コネクタは、さまざまな機器から延びる複数のインライン コネクタから、1 つのバルクヘッド コネクタへの接続を可能にします。これによって、ブレークアウトの交換が簡単になり、高価な Y アセンブリの使用を避けることができます。標準タイプの Micro WET-CON シリーズと同様、このコネクタもスペース上の制約がある用途に最適です。

Micro WET-CON 分割型コネクタ

特長

 

  • 水中嵌合対応コネクタ

  • 接点数 6 ~ 16、6 種類の構成


  • 最大圧力: 嵌合状態で 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

  • 最大電流: 19 A

  • 代表的な用途: ダイバー用通信機器、水中カメラ、照明、遠隔操作無人探査機 (ROV)
SEACON Micro WET-CON 分割型コネクタ
SEACON Micro WET-CON 分割型コネクタ

WET-CON コネクタ

TE が提供する WET-CON コネクタ シリーズは、水面や水中での接続/接続解除に用いられる、低価格ながらも高信頼性を誇るゴム成形コネクタです。黄銅製またはステンレス鋼製バルクヘッド コネクタもご用意しています。

WET-CON コネクタ

特長

 

  • 水中嵌合対応コネクタ

  • 接点数 1 ~ 16、3 種類のコネクタ ボディ サイズ

  • 最大圧力: 嵌合状態で 20,000 psig (約 45,000 ft/13,700 m)



  • 最大電圧: DC 600 V (標準ケーブル使用時)

  • 最大電流: 19 A (ケーブルにより異なる)

  • 代表的な用途: 遠隔操作無人探査機 (ROV) 用機器 (照明、カメラ、スラスタ)、海洋学用計器、ダイバー用機器、防衛
SEACON WET-CON コネクタ
SEACON WET-CON コネクタ

SEA-MATE コネクタ

水中嵌合に対応した SEA-MATE 電気コネクタ シリーズは、完全均圧オイル充填 (PBOF) 機能によって、お客様により高い柔軟性を提供し、より多くの接点構成を可能にする完全交換式インサートを始めとして、多くの機能を備えています。またこのコネクタ シリーズは、ポジティブ キーイング、定評ある水中嵌合技術、過酷な海中環境に耐える堅牢な設計など、ベースとなった U-MATE シリーズの機能を数多く備えています。このコネクタ シリーズの標準タイプは 316L ステンレス鋼製ですが、ご要望に応じて、別の材料を使用したバージョンもお選びいただけます。

特長

SEA-MATE コネクタ

特長

 

  • 第 2 世代 U-MATE

  • 4 種類のシェル サイズ (G/K/L/M)

  • 接点数: 37 まで

  • オプションでオイル充填タイプも選択可能

  • 最大圧力: 嵌合状態および開放面で 7,500 psig (約 16,900 ft / 5,200 m)

  • 最大電圧: DC 600 V

  • 最大電流: 10 A、50 A (高電流バージョンの場合)

  • ステンレス鋼、ガラス強化エポキシ (GRE)、ハイパーロン ゴム、銅合金

  • 代表的な用途: ダイバー用通信機器、カメラ、照明、遠隔操作無人探査機 (ROV)、船舶‐陸上間通信
SEACON SEA-MATE コネクタ
SEACON SEA-MATE コネクタ