AMP-O-LECTRIC モデル G II ターミネータ

柔軟性、信頼性、安全性を実現する設計

モデル G II ターミネータは、半自動操作で幅広い端子をワイヤに圧着します。圧着高さの精密調整機能とオプションの圧着品質管理モニタ (CQM II) を組み合わせることで、高品質な製品に求められる厳しい公差を維持できます。可変速度オプションを備え、低速のラムとフィード速度によって、慎重を要する用途にも対応できる柔軟性が生まれます。また、工具不要の切り替え機能により、セットアップは迅速かつ簡単です。マーケットで最も静音性に優れたターミネータのひとつとされており、照明の大幅な強化によりキャビネット下と目標領域へのアクセスが改善されています。改善されたガードにより自由なアクセスが確保され、エンドフィード式、サイドフィード式のどちらのアプリケータでも迅速でスムーズな取り付けができます。

5,000

最大圧着力 5,000 N

2,000

動作 1 時間あたり 2,000 サイクル

特長

高度な設計、ブラシレス モータ
  • 照明器具の強化
  • 工具不要のアプリケータ切り替えと簡単な調整
  • 手動による高精度クリンプ ハイト調整
  • 合計およびバッチ カウンタ
  • メンテナンスの必要性を低減
  • 分割サイクル動作
  • 該当する CE および国内の安全性要件に適合
  • 現場設置または工場出荷の単一ユニット*
  • エンドフィードおよびサイドフィードの HDM アプリケータに対応 – AWG 32 ~ 14 (多少の加工が必要)
  • 3 種類の動作モード (圧着のみ、被覆除去のみ、被覆除去と圧着)*
  • 足踏みスイッチまたはセンサによる起動*
  • エア ブラストによりスラグを収集トレイに排出*
  • 寿命の長い窒化チタンめっきのストリップ ブレード*

 

*オプションの被覆剥きモジュール付きの装置に該当する性能です。

  1. GII 電動ベンチ トップ ターミネータのビデオ (英語)

この説明ビデオでは、TE の最新の電動ベンチ トップ ターミネータ、GII 装置のさまざまな機能をご紹介します。

モデル G II ターミネータ

精度重視

モデル G II 装置のすべてのバージョンに、重要なクリンプ ハイト精度調整機能が装備されています。この機能をオプションの圧着品質管理モニタ (CQM II) と組み合わせることにより、今日の高品質な製品に求められる再現可能な厳しいクリンプ公差を実現することができます。ダイヤルを再設定するだけで、0.457 mm [0.018 インチ] の範囲にわたり 0.013 mm [0.0005 インチ] 単位でクリンプ ハイトを調整できます。

圧着品質管理モニタ (CQM II)

オプション

クリンプ ハイトは、クリンプの厳格な機械的・電子的特性を保証する、最も優れた非破壊的手段です。クリンプ ハイトは、新しい CQM II の 5 種類のプロセス分析手法のひとつです。

 

CQM II には、強化されたモニタ機能およびグラフ表示機能とともに、使いやすく直観的なメニューが新たに採用されています。また、TE 以外のターミネータで CQM II を使用できるように性能が強化されています。汎用性、精密度、利便性を備えたこの新しいユニットにより、お客様の生産領域全体にわたって TE の圧着品質管理モニタを標準として配備することができます。

被覆剥きモジュール

オプション

被覆剥きモジュールを AMP 3K、AMP 5K またはモデル G II ターミネータに組み合わせると、 同じ装置でワイヤの被覆剥きと端子圧着を行う経済的で優れた加工法が実現します。

 

ワイヤの被覆除去に必要とされる専用装置は必要ありません。ワイヤは圧着直前に被覆除去されるので、取り扱い時または保管時のワイヤ導線の破損はありません。また、ワイヤが開始センサにフィードされた時点で被覆剥きモジュールが残りの処理を行うため、ワイヤの位置決め精度が向上します。

不良圧着部を切断

オプション

TE が提供する、不良圧着部切断技術「CQM II」は、圧着不良の発生を直ちに検知して圧着端子を切断します。こうすることで、後に続くワイヤハーネス製造工程への、不良圧着部の混入を確実に阻止します。

注文情報

説明 ストローク ベースプレート 型番
GII CE ターミネータ  40 mm  AMP スタイル 2217000-1
GII CE ターミネータ (CQM II 付き)  40 mm  AMP スタイル 2217000-2
GII CE ターミネータ (被覆除去モジュール付属)  40 mm  AMP スタイル 2217001-3
GII CE ターミネータ (被覆剥きモジュールおよび CQM II 付き) 40 mm  AMP スタイル 2217001-4
GII CE スルースプライス ターミネータ  40 mm  スルースプライス 2217002-1
GII CE スルースプライス ターミネータ (CQM II 付き) 40 mm  スルースプライス 2217002-2
GII CE ターミネータ (CQM II および不良圧着部切断モジュール付き) 40 mm AMP スタイル 2362229-3
GII CE ルーズピース ターミネータ 40 mm AMP スタイル 2374600-1
GII CE ルーズピース ターミネータ (CQMII 付き) 40 mm AMP スタイル 2374600-2

寸法

(端子リールおよびリール サポートなし)

高さ 奥行き 重量
520.7 mm [20.5 インチ]  546.1 mm [21.5 インチ]  553.7 mm [21.8 インチ]  約104 kg [230 ポンド]

規格

顧客向けマニュアル 409-32035
能力 2268 kg [5000 ポンド] の最大圧着力
空気 ストリッパ モジュール付きモデルで空気圧 550 kPa [80 psi]。他のすべてのモデルでオプションのキットとして利用可能。
電気的性質 100/240 VAC、± 10% AC、50/60 Hz、単相