jp-ja
予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
トラック、バス、およびオフロード車用の堅牢なソリューション
用途
J1939 規格対応ソリューション
TE では SAE J1939 標準下の CAN システムに適合するように特別に設計されているコネクタ オプションを提供しています。
TE では、トラック、バス、およびオフロード車両用にさまざまなセンサを提供しています。
圧力センサおよびトランスデューサを支える技術、これらのセンサが抱える一般的な機械的課題、さらにはこのような困難な環境において TE Connectivity (TE) の M9100 圧力トランスデューサが動作する仕組みを詳しく見ていきます。
トラックからトラクタ、オートバイからレクリエーション車両まで、TE は、取り付けた車両と同じように厳格に動作する密閉製品を提供しています。
電設機器は、想定どおりの性能を発揮しなければなりません。TE のソリューションは、最も過酷な環境に対応できるように設計されています。