材料科学アカデミー

ケース スタディ

材料科学アカデミー

よりつながりが深まり、電動化が進み、環境負荷の低い未来を支える科学

モビリティ、エネルギー、および産業イノベーションの未来は、材料科学の進歩によって形作られています。 バッテリー、充電インフラ、スマート テクノロジーが注目を集めることが多い一方で、これらのシステムが安全かつ効率的に、そして確実に機能できるよう設計された材料も同様に重要です。

材料科学アカデミーでは、電動化、資源効率、高性能エンジニアリングを推進するイノベーションをご紹介します。先端ポリマーや絶縁技術から、電気自動車や再生可能エネルギー システムを支える次世代材料に至るまで、このリソース ハブでは、現代社会で使用される製品を支える科学についてご紹介します。

材料科学が重要な理由

各産業が電動化や、より資源効率の高い設計へと移行するにつれて、材料にはますます厳しい要件への対応が求められています。材料には通常、長期的な信頼性と性能を支えながら、極端な温度、高電圧、機械的ストレス、過酷な環境条件に耐えることが求められます。

ポリマー技術、絶縁システム、環境負荷の低い材料ソリューションにおけるイノベーションは、メーカーによる以下の取り組みを支援できるよう設計されています。

  • 電気的安全性とシステムの信頼性の向上を支援
  • より高電圧の車両アーキテクチャに対応
  • より高速な充電機能に対応
  • 過酷な環境下での耐久性向上を支援
  • 製品固有のデータによる裏付けがある場合、材料選定を通じた環境負荷の低減を支援
  • 変化する業界要件および規制要件への準拠を支援

注目のインサイト

電動化の未来を支える、目に見えないアーキテクチャ

先端高性能材料とバイオ由来ポリマーが、組織による資源効率目標と、現代の電動化システムに求められる性能要件との両立にどのように役立っているかをご覧ください。

取り上げるトピック:

  • 材料イノベーション
  • バイオ由来ポリマー
  • 循環性と排出削減へのアプローチ(裏付けがある場合)
  • 将来を見据えた電気保護ソリューション

電動化の未来を支える、目に見えない層

高電圧用熱収縮チューブと先端絶縁ソリューションが、現在の電動化インフラの安全性と信頼性を支えるうえで果たす役割をご覧ください。

 

取り上げるトピック:

  • 高電圧絶縁
  • 熱収縮技術
  • 電気的安全性
  • 電動化の動向

電気自動車を支える、目に見えないスリーブ

先端ポリマー ソリューションが、新たに登場する 800 V 車両プラットフォームに伴う熱的および電気的な課題への対応において、電気自動車メーカーをどのように支援できるよう設計されているかをご覧ください。


取り上げるトピック:

  • 800 V EV アーキテクチャ
  • 熱管理
  • フッ素樹脂技術
  • EV 配線保護

当社のポートフォリオ カテゴリ