コネクタ シールおよびキャビティ プラグ

当社では、自動車用コネクタ システム向けに設計された、ほとんどの電線サイズおよびコネクタ キャビティに対応する各種シールおよびキャビティ プラグの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらは汚染物質がコネクタ内部に侵入するのを効果的に防ぎ、安全で信頼性の高い接続を実現します。

全世界

グローバルな社内製造能力と対応範囲。

180+

さまざまな電線サイズおよびキャビティに対応する各種シールおよびプラグ。

一括化

完全な防水型コネクタ システムをワンストップで提供。

TE Connectivity(TE)の幅広い製品ポートフォリオは、自動車用コネクタ システム向けに設計された、さまざまな電線サイズおよびコネクタ キャビティに対応する 180 種類を超える各種シールおよびキャビティ プラグを取り揃えています。 これらは汚染物質がコネクタ内部に侵入するのを効果的に防ぎ、安全で信頼性の高い接続を実現します。TE は、グローバルな製造拠点と統合されたサプライチェーンにより、完全な防水型コネクタ システム(端子、コネクタ、シール、キャビティ プラグ)を地域ごとにワンストップで供給します。さらに、お客様の自動車用コネクタ要件にお応えするため、ファミリ シール、マット シール、ラジアル シールも提供しています。

シングル ワイヤ シール(SWS)には 3 つの異なるインタフェースがあり、三重リップ構成を使用して複数層の冗長シーリングを作成します。SWS 素子は一般的に高い機械的耐性を備え、幅広い動作温度範囲で試用できる液体シリコーン ゴム製です。材料硬度は、通常、50 〜 60 ショア A(ShA)デュロメータとして指定されており、自動車用途に必要な圧縮、引裂抵抗、耐久性の実現に最適です。  

自動車用シールおよびキャビティ プラグ
Play video
動画(英語)
自動車用シールおよびキャビティ プラグ
動画(英語)
シールおよびキャビティ プラグ
当社のシーリング ソリューションがお客様の用途をどのようにサポートできるか、ぜひお問い合わせください。

利点

信頼性が高く、安全な防水型コネクタ ソリューション プロバイダ

  • 自動車用途向けに必要な製品をワンストップで提供する、幅広く包括的なポートフォリオ。
  • お客様の電気接続分野における性能、安全性、寿命の向上。
  • IP67 防水保護。
  • 競合他社の端子システムとの互換性があるキャビティ。
  • グローバルな製造拠点と統合されたサプライチェーン。
  • ハーネス自動化対応。
  • 48 V アーキテクチャに対応。

 

シングル ワイヤ シール(SWS)

  • リップ構成により、複数層の冗長シーリングを作成。
  • シリコーン ゴムが、幅広い動作温度で高い機械的耐性を発揮。
  • 50 ~ 60 ショア A(ShA)デュロメータで指定されている材料硬度による最適な圧縮、引裂抵抗、必要な耐久性を実現。
  • ワイヤをシールに通す際に潤滑することで、キャビティへの挿入時の損傷を低減。


キャビティ プラグ

  • 50 〜 60 のShA 硬度範囲のシリコーン ゴム材料を選定。
  • キャビティ内部への高いシール保持機能。