成形ブーツによるシールと保護

TE の Raychem 熱収縮ブーツと成形品の形状は、ほぼすべての電気相互接続設計のニーズを満たし、密封されたケーブル アセンブリとコネクタ間を完璧に結合します。当社の接着剤付き熱収縮成形ブーツは、防水性と優れた絶縁性能を備え、腐食や機械的負荷からケーブルを保護します。成形ブーツは、膨らんだ形状とスリムライン形状が用意されており、ほぼすべての旅客輸送、ミリタリおよび民間海洋用途の要件を満たします。

製品の特長:

熱収縮ブーツの仕様

  • セルフシーリング式防水機能 (シール材コーティングされた部品のみ)
  • 耐熱性および耐溶剤性 
  • 適応範囲の広い熱収縮性
  • 材料はミリタリ仕様認定済み
  • 容易な取り付け
  • 耐摩耗性
  • 機械的保護
  1. INSTALITE (英語)

INSTALITE 成形ブーツ

INSTALITE

軽量成形ブーツ

INSTALITE ブーツは、当社の -25 熱収縮ブーツの軽量版です。耐溶剤性変成エラストマに関する当社の専門知識が最大限に活用されています。当社が開発したセミリジッド耐摩耗性ブーツは、標準の -25 ブーツに比べて最大 30% 軽量です。また、INSTALITE ブーツは、高温耐溶剤性と長期間にわたる耐熱性をバランス良く備えています。 

型番詳細 軽量化平均
202K121-25L-0 20%
202K132-25L-0 20%
202K142-25L-0 20%
202K153-25L-0 23%
202K163-25L-0 28%
202K174-25L-0 22%
202K185-25L-0 21%

材料選択表

材料番号 説明 動作温度範囲
-3 セミリジッド変性ポリオレフィン -55oC ~ +135oC
-4 フレキシブル ポリオレフィン -55oC ~ +135oC
-5 エラストマ、フレキシブル  -70oC ~ +121oC
-12 変性フルオロエラストマ -55oC ~ +200oC
-25 耐流体性変性エラストマ -75oC ~ +150oC 
-50 耐流体性変性エラストマ -55oC ~ +150oC 
-51 耐薬品性フルオロエラストマ -55oC ~ +135oC 
-71 セミリジッド変性ポリオレフィン -55oC ~ +135oC 
-100 難燃性材料  -30oC ~ +105oC 
-130 セミリジッド変性ポリオレフィン -20oC ~ +70oC 

ハーネス システムおよび構成部品

構成部品 System 10 System 20 System 25 System 30 System 100 System 200 System 300
チューブ Versafit NTFR DR-25 VPB ZHTM RW-200 RT555
成形部品 -3,-4,-71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
接着剤 S1017、S1030 S1124、S1048 S1048、S1125 S1030、S1255-04 S1030、S1125 S1125、S1255-04 S1255-04
予備コーティング /41, /180 /164, 186 /86, /225 該当なし /180 該当なし 該当なし

各種用途

熱収縮ブーツ

  • ケーブル結線
  • 工場組み立てのハーネス
  • 修理可能ケーブル アセンブリ製品