ミッションクリティカルなシステム向け高速航空宇宙用イーサネット ケーブル

過酷な環境向けに設計された Raychem 航空宇宙用イーサネット ケーブルをご覧ください。防衛・航空宇宙用途向けの、Cat 5e、Cat 6A、Cat 7、および単一ペア イーサネットに対応した、高速かつ EMI シールド仕様のイーサネット ソリューションです。

過酷な環境向け Raychem イーサネット ケーブル

高速イーサネット ケーブルは、航空宇宙および防衛分野のプラットフォームにおいて不可欠なものです。航空電子機器の分野では、これらは統合型モジュラー航空電子機器、グラス コックピット ディスプレイ、およびフライト管理システムを接続します。ミッション システムは、レーダー データ リンク、電子戦、センサ フュージョン、および高解像度画像を送信するターゲティング ポッドにおいて、これらに依存しています。これらは、通信のための戦術データ リンクと安全なネットワーク バックボーンを実現します。

 

UAV は、地上管制へのペイロード データのリアルタイム送信や、自律システムの連携のためにこれらを利用しています。地上システムには、指揮管制センター、車両ネットワーク、および地上局が含まれます。宇宙システムでは、これらを衛星のペイロードや打ち上げロケットの計測機器として利用しています。こうした用途では、データ集約型の処理において、10GbE 以上の速度がますます求められるようになっています。 

当社の航空宇宙用イーサネット ケーブルのカテゴリをご覧ください

主な違いは、適切な航空宇宙用イーサネット ケーブルの選び方

主な特長 Cat 5e ケーブル Cat 6A ケーブル Cat 7 ケーブル SPE ケーブル
データ レート 最大 1 Gb/s の速度 最大 10 Gb/s の速度 最大 10 Gb/s の速度 100 Mb/s ~ 1 Gb/s
ケーブルの種類/構造 4 ペアのツイスト ペア ケーブル、軽量で堅牢な構造 4 ペア、完全シールド付きツイスト ペア 4 ペア、個別にシールドされたツイスト ペア 単一ツイスト ペア(1 ペア)、コンパクト設計
シールド 通常、シールドなしまたは軽度のシールド実施済み(用途による) 完全シールド(F/UTP または S/FTP) 個別にシールドされたペア + 全体シールド(高い EMI 対策) EMI 性能を最適化したシールド付き単一ペア
準拠規格 ANSI/TIA-568(Cat 5e)​ ANSI/TIA-568-C.2(Cat 6A)​ IEC 61156-6(Cat 7) 新たな SPE / IEEE 規格に準拠
環境適性 過酷な一方、それほど厳しくない航空宇宙環境向けに設計 高速処理とスペースの最適化が求められる航空宇宙・防衛システムに最適 過酷な軍事、海洋、航空宇宙環境(高い電磁干渉、振動)向けに設計 軽量化と省スペース化が求められる次世代航空宇宙システムに最適で

高速航空宇宙用イーサネット ケーブルのご購入はこちら

航空機設計用の Mini-ETH 単一ペア イーサネット(SPE)システム
Play video
動画(英語)
航空機設計用の Mini-ETH 単一ペア イーサネット(SPE)システム
動画(英語)