ミッションクリティカルなシステム向け高速航空宇宙用イーサネット ケーブル
過酷な環境向けに設計された Raychem 航空宇宙用イーサネット ケーブルをご覧ください。防衛・航空宇宙用途向けの、Cat 5e、Cat 6A、Cat 7、および単一ペア イーサネットに対応した、高速かつ EMI シールド仕様のイーサネット ソリューションです。
過酷な環境向け Raychem イーサネット ケーブル
高速イーサネット ケーブルは、航空宇宙および防衛分野のプラットフォームにおいて不可欠なものです。航空電子機器の分野では、これらは統合型モジュラー航空電子機器、グラス コックピット ディスプレイ、およびフライト管理システムを接続します。ミッション システムは、レーダー データ リンク、電子戦、センサ フュージョン、および高解像度画像を送信するターゲティング ポッドにおいて、これらに依存しています。これらは、通信のための戦術データ リンクと安全なネットワーク バックボーンを実現します。
UAV は、地上管制へのペイロード データのリアルタイム送信や、自律システムの連携のためにこれらを利用しています。地上システムには、指揮管制センター、車両ネットワーク、および地上局が含まれます。宇宙システムでは、これらを衛星のペイロードや打ち上げロケットの計測機器として利用しています。こうした用途では、データ集約型の処理において、10GbE 以上の速度がますます求められるようになっています。
当社の航空宇宙用イーサネット ケーブルのカテゴリをご覧ください
主な違いは、適切な航空宇宙用イーサネット ケーブルの選び方
| 主な特長 | Cat 5e ケーブル | Cat 6A ケーブル | Cat 7 ケーブル | SPE ケーブル |
|---|---|---|---|---|
| データ レート | 最大 1 Gb/s の速度 | 最大 10 Gb/s の速度 | 最大 10 Gb/s の速度 | 100 Mb/s ~ 1 Gb/s |
| ケーブルの種類/構造 | 4 ペアのツイスト ペア ケーブル、軽量で堅牢な構造 | 4 ペア、完全シールド付きツイスト ペア | 4 ペア、個別にシールドされたツイスト ペア | 単一ツイスト ペア(1 ペア)、コンパクト設計 |
| シールド | 通常、シールドなしまたは軽度のシールド実施済み(用途による) | 完全シールド(F/UTP または S/FTP) | 個別にシールドされたペア + 全体シールド(高い EMI 対策) | EMI 性能を最適化したシールド付き単一ペア |
| 準拠規格 | ANSI/TIA-568(Cat 5e) | ANSI/TIA-568-C.2(Cat 6A) | IEC 61156-6(Cat 7) | 新たな SPE / IEEE 規格に準拠 |
| 環境適性 | 過酷な一方、それほど厳しくない航空宇宙環境向けに設計 | 高速処理とスペースの最適化が求められる航空宇宙・防衛システムに最適 | 過酷な軍事、海洋、航空宇宙環境(高い電磁干渉、振動)向けに設計 | 軽量化と省スペース化が求められる次世代航空宇宙システムに最適で |