電源
TE Connectivity の電源は、産業用途向けに特別に開発されています。これらは、高い耐ノイズ性、短絡保護機能、および過負荷保護機能を備えています。さまざまな電圧および出力電流に対応したモデルをご用意しています。
スイッチング電源
オートメーションにさらなる電力を
35 mm DIN レール取り付け対応コンパクト筐体型電源
スイッチング電源は、三相モデルを含め、24 VDC 出力モデルを取り揃えています。これらの電源は、60 W ~ 960 W の定格出力をご用意しています。高効率で、短絡保護機能を備えた内部回路を搭載しており、DIN レール取り付け対応のコンパクトな筐体を採用しています。
35 mm DIN レール取り付け対応プラスチック筐体型電源
産産業用途向けに設計された KD 電源ラインは、プラスチック筐体を採用し、35 mm DIN レールへの取り付けに対応しています。また、複数の電源を並列に設置でき、冗長構成にも対応します。90 % を超える効率を実現する高性能な最新電子回路を採用しており、過負荷および短絡に対する電子保護機能を備えています。
製品の特長
オートメーションにさらなる電力を
- 高性能かつコンパクトな設計
- 冗長接続対応モデル
- 自動両電圧対応
- 過負荷および短絡保護
- 出力電圧:5、10、12、24 VDC
- 出力電流:1 A、2 A
- 出力電圧:24 VDC
- 定格電流:2.5 ~ 40 A
- 単相または三相モデル
- アラーム接点および出力電圧の微調整機能
- 優れた耐ノイズ性能
- 並列接続用の冗長対応モデル
e
e
e
e
e
e
e
e
e