遮断器接合モジュール

遮断器接合モジュールは、最大 8 つの入出力要素による真のネットワーク分散化を実現します。AS-Interface ネットワーク向けのこれらのモジュールは、現場における産業用ネットワークの到達範囲を最適化し、センサやアクチュエータにより近い位置までネットワークを延長することで、配線コストおよび保守コストを削減します。このシステムでは、ノード モジュールは任意の接続モジュールに接続できますが、DeviceNet や Profibus DP ネットワークのように拡張することはできません。そのため、1 つのネットワーク アドレスにつき 1 つの接続 I/O モジュールのみ使用できます。