電動バルブ用分岐器

爆発性雰囲気に設置された電動アクチュエータ付きバルブ向けに特別に開発された分岐器は、プラントの保守作業の安全性向上に貢献します。

Ex モータ用分岐器

このバイパス システムは、爆発性雰囲気となる可能性のある環境に設置された電動アクチュエータ付きバルブ向けに開発されており、プラント保守作業の安全性向上に貢献します。

 

クチュエータの保守時には、電動モータの電源が遮断されると、Motor Ex Derivator が自動的に産業用ネットワークへの給電を停止します(例:Profibus、Pakscan など)。これにより、分岐部に接続された他の機器の運転を停止することなく、保守のためにアクチュエータをバルブから取り外すことができます。本機器は、他のバルブや機器へ分岐されたネットワーク通信を遮断しません。また、スパー ケーブルには電力が供給されないため、問題のある機器のみを取り外して保守を行うことができ、爆発性雰囲気への着火リスクを回避できます。

電動アクチュエータ用ネットワーク分岐器

DHH-MA32 は、Sense 社が開発した画期的なシステムであり、爆発性雰囲気に設置された産業用ネットワーク向けに、プラントのバルブ/アクチュエータ アセンブリの保守作業における安全性を提供します。本機器はネットワーク ケーブルにオフセット部を形成しますが、このオフセットは大きな損失を生じないため、分岐としては扱われません。そのため、分岐が事実上許可されない Pakscan や Profibus DP などのネットワークにおいても、トランク ケーブルの最大長にのみ注意することで使用できます。

 

分岐器は、電圧パルスによって分岐回路の接続/遮断を切り替えます。このパルスは手持ち型プログラマによって生成されます。このプログラマは分岐器のパッケージには含まれておらず、付属品として別途ご注文いただく必要があります。

製品の特長

  • 爆発性雰囲気向けネットワーク分岐器 
  • バルブ/アクチュエータの保守作業における安全性向上 
  • 端子の接続および取り外しが容易  
  • 2 本のねじによる筐体固定 
  • シャントのオン/オフを安全に切り替える手持ち型と併用 
  • ケーブル グランドによるケーブルの引き込みおよび引き出し
  • 電圧パルスによる分岐回路の遮断
  • 耐圧防爆型分岐器(Ex d)
  • 手持ち型本質安全(Ex i)