信頼性の高いスプライス ワイヤ

AWG 30 の単線銅マグネット ワイヤや 4/0 の撚りアルミニウムワイヤを接続する必要がある場合でも、当社の幅広いスプライスは、単線または撚りワイヤを、銅、アルミニウム、またはその両方の組み合わせで接続することができます。当社では、圧着、絶縁変位接続(IDC)、その他のワイヤ スプライス技術を提供しており、手動、半自動、または全自動装置を使用して適用することができます。信頼性のために設計された当社の電気ワイヤ スプライスの製品ラインアップは、数百万個のスプライスや数個の修理スプライスが必要な場合に、費用対効果の高いソリューションを提供する多くの種類のスプライスを取り揃えています。

スプライス

注目の製品

スプライス

CoolSplice コネクタ

CoolSplice コネクタは、簡単かつ信頼性の高い結線を実現します。TE の CoolSplice コネクタは、AWG 22 ~ AWG 18(0.34 mm² ~ 0.75 mm²)の単線・より線の接続に適しています。一般的なペンチを使用して、絶縁電線を絶縁変位圧着端子に押しボタン式で結線します。業界で実証された信頼性の高い接続が提供され、CoolSplice コネクタの透明な側壁を通して視覚的に確認できます。

 

プッシュ グリップ ワイヤ コネクタ

当社のプッシュ グリップ ワイヤ コネクタは、電気設備用の絶縁スプライス コネクタです。これらの Poke-in ワイヤ スプライス コネクタは、3/8 ~ 1/2 インチ(9.5 ~ 13 mm)のワイヤ ストリップ長に対応し、AWG 22 ~ 12 の単線、剛より線、およびスズ ボンドより線を視覚的に終端できます。これらのスプライスは、識別しやすいように色分けされており、狭いスペースにフィットするコンパクトなサイズで、必要に応じてワイヤを引き抜くことができます。

 

ツイスト スプライス ワイヤ コネクタ

このコネクタは、複数のワイヤを束ね、確実に結線する必要のある、ほぼあらゆる種類の住宅用および商用用途に使用できます。このコネクタにはワイヤ グリップ型、ウィング グリップ型、グラウンド グリップ型、およびキャップ グリップ型があり、業界標準の色分け仕様に適合し、対応するワイヤ サイズ範囲の結線を可能にするように設計されています。ねじ留め式ワイヤ コネクタには、機能的に動作する角バネが内蔵され、ワイヤをバネの奥深くに引き込み、ワイヤを安全かつ確実に固定します。

 

オープン バレル スプライス

オープン バレル リングとスペードは、ストリップ状で製造され、オートマシーン終端処理用にリールで供給されます。標準的な「F」圧着構成では、オープン バレルは、導体より線の周りに圧着され、タイトな継ぎ目に突き合わされる 2 つの「U」字型ウイングで構成されています。TE のアプリケーション機器の圧着動作は、機械の各サイクルで適切な圧着を生み出す正確な作業です。これにより、すべての圧着結線の均一性が確保されます。

グレー バー
  1. 端子およびスプライス: つながる世界の基盤 (英語)

生産的の向上したつながる新しい世界では、産業オートメーションは基本を正しく理解することから始まります。端子とスプライスがエネルギ効率の改善と産業オートメーションにどのように役立つかをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

電線用スプライス

Q:単線とより線のどちらを使用していますか。

A:素線径が均一なより線は、最適な圧着性能を実現します。素線径が均一なより線は、最適な圧着圧縮を確保し、圧着部に空隙が生じるのを防ぎます。これはすべての用途で常に実用的とは限らないため、多くの用途では、素線径が異なる電線や単線およびより線を使用することもできます。ご不明な点がある場合は、営業担当者にご相談ください。

Q:どのサイズのワイヤを使用していますか。

A:一般に、電線サイズは必要とされる電流によって決まります。用途によって必要なワイヤ サイズは異なります。接続部にはどの程度の電流が流れますか。連続電流ですか、それとも断続電流ですか。ワイヤはどのような環境にさらされますか。温度要件はどのようなものですか。適切なワイヤ材料と適切なワイヤ サイズを選定するには、これらすべての質問に回答する必要があります。

スプライスについてもっと読む